EN 5343 Indicateurs de position Technopolymère

Photo

EN 5343 Indicateurs de position en technopolymère
ELESA original design

code: MBT.70-GW12

Description du produit

Informations

Sur les boutons à main EN 5343 avec indicateur de position, le mécanisme de mesure est intégré au bouton, par exemple, le bouton à main et l'indicateur constituent une unité intégrée.
Cela offre un design esthétiquement agréable ainsi qu'une bonne valeur.

Le bouton à main et l'indicateur sont tous d'un seul tenant, soudés par ultrasons. Ils sont étanches aux projections d'eau et à la corrosion (classe de protection IP 67 selon DIN VDE 0470-1),
résistants à l'huile et aux solvants (ne conviennent pas à l'alcool). Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Le système de pendule est monté sur des roulements à billes pour une lecture ultra-précise ; utilisable jusqu'à un angle de 60° d'inclinaison de la broche.

Un tour complet de l'aiguille rouge correspond à un tour de l'axe. Cela offre des lecture de précision optimales, et combiné avec
le témoin numérique du compteur, est très simple à lire.

Procédure d'installation

  1. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).
  2. Déplacez l'indicateur de position non monté vers la position 0 avant son montage.
  3. Installez l'indicateur de position sur l'axe et fixez-le avec la vis.

Spécifications

Bouton à main Plastique (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir mat

Indicateur de niveau plastique (Polyamide PA-T)

  • Transparent
  • Résistant aux chocs et au vieillissement

Aiguille en plastique, rouge


Graduation

  • Aluminium, finition anodisée mate
  • Graduation noire

Compteur

  • Chiffres blancs
  • Roues des nombres entiers noires
    décimales rouges

Douille

  • Acier, noirci
  • Moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5343 Indicateurs de position en technopolymère schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RNombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
H7
Alésage
ICompteur
ndication après
un tour de l'axe
Graduation
Nombre de
graduations
Précision de l'indication de l'aiguilled3d4d5bl1l2l3
2.76B 100000.2200.010.871.102.361.300.672.050.24
2.76B 100000.5500.010.871.102.361.300.672.050.24
2.76B 100001.01000.010.871.102.361.300.672.050.24
2.76B 100002.0400.050.871.102.361.300.672.050.24
2.76B 100002.5500.050.871.102.361.300.672.050.24
2.76B 100003.0600.050.871.102.361.300.672.050.24
2.76B 100004.0800.050.871.102.361.300.672.050.24
2.76B 100005.01000.050.871.102.361.300.672.050.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Compteur
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$189.61
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$189.61
799$182.71
100249$172.37
≥ 250$155.13
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.429 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 5343-70-B10-0000.2-REN 5343-70-B10-0000.2-LEN 5343-70-B10-0000.5-REN 5343-70-B10-0000.5-LEN 5343-70-B10-0001.0-REN 5343-70-B10-0001.0-LEN 5343-70-B10-0002.0-REN 5343-70-B10-0002.0-LEN 5343-70-B10-0002.5-REN 5343-70-B10-0002.5-LEN 5343-70-B10-0003.0-REN 5343-70-B10-0003.0-LEN 5343-70-B10-0004.0-REN 5343-70-B10-0004.0-LEN 5343-70-B10-0005.0-REN 5343-70-B10-0005.0-L