EN 552.1 Bouchons de remplissage à échappement Plastique, avec rondelle d'étanchéité

Photo

EN 552.1 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec rondelle d'étanchéité
ELESA Original design
code: SFV.

Description du produit

Informations

Bouchons de remplissage à échappement en technopolymère de conception originale Elesa® EN 552.1.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

10 mb : La valve s'ouvre lorsque la pression dépasse 0,010 bar.
100 mb : La valve s'ouvre lorsque la pression dépasse 0,100 bar.

Utilisés lorsque l'air dépassant une valeur de pression spécifique doit être expulsé, par exemple, sur les réducteurs de vitesse, les variateurs et les compresseurs.
Le disque d'étanchéité empêche la poussière et la perte d'huile.

Spécifications

Capuchon

  • Technopolymère à base de polyamide spécial
  • orange RAL 2004 avec symbole graphique "valve"

Corps fileté

  • Technopolymère
  • Noir

Bague d'étanchéité plate
Caoutchouc synthétique NBR


Valve à disque plat et joint torique d'étanchéité
Technopolymère


Ressort
Inox


Filtre à air
Treillis en mousse de polyuréthane de polyester


Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)


RoHS

Sur demande

Bouchons à échappement avec autres pressions d'ouverture

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 552.1 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec rondelle d'étanchéité schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau

Filetage
Pression d'ouverture
en mbar ±20 %
d3d4l1l2
1.223/8 NPT-101000.391.180.391.18
1.221/2 NPT-101000.391.180.391.18
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau

Filetage
Pression d'ouverture
en mbar ±20 %
d3d4l1l2
1.22G 1/4--101000.311.180.391.18
1.22G 3/8M 16 x 1.5M 18 x 1.5101000.391.180.391.18
1.22G 1/2M 20 x 1.5M 22 x 1.5101000.391.180.391.18
1.65G 3/4--101000.631.610.471.46
1.65G 1--101000.631.610.471.46

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage du tuyau d2
Filetage d2
Pression d'ouverture

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.18
In Stock: 21
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$7.18
799$6.92
100249$6.53
≥ 250$5.87
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.025 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.