EN 617.2 Doigts d'indexage Acier, verrouillable et non verrouillable, corps plastique fileté

Photo

EN 617.2 Doigts d'indexage en acier, verrouillable et non verrouillable, corps plastique fileté Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou
Matériau: ST - Acier
ELESA original design

code: PMT.100
Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou
Matériau: ST - Acier
EN 617.2 Doigts d'indexage en acier, verrouillable et non verrouillable, corps plastique fileté Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou
Matériau: ST - Acier EN 617.2 Doigts d'indexage en acier, verrouillable et non verrouillable, corps plastique fileté Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou
Matériau: ST - Acier EN 617.2 Doigts d'indexage en acier, verrouillable et non verrouillable, corps plastique fileté Type: C - Verrouillable, sans contre-écrou
Matériau: ST - Acier EN 617.2 Doigts d'indexage en acier, verrouillable et non verrouillable, corps plastique fileté Type: CK - Verrouillable, avec contre-écrou
Matériau: ST - Acier

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 617.2 avec un corps en plastique constituent une variante de doigt d'indexage à prix raisonnable. Les dimensions correspondent à celles des doigts d'indexage GN 617 ou GN 617.1.

Les doigts d'indexage de type C / CK avec position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Corps fileté

  • Plastique (Polyamide PA)
  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • noir mat

Goupille de centrage

  • AcierST
  • durci
  • noirci

Ressort
Inox
AISI 302, norme européenne n° 14319


Bouton

  • Plastique (Polyamide PA)
  • Rouge, RAL 3000, finition mateRTRT
  • non amovible

Contre-écrou

  • Plastique (Polyamide PA)
  • noir mat

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 617.2 Doigts d'indexage en acier, verrouillable et non verrouillable, corps plastique fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable, sans contre-écrou
BKNon verrouillable, avec contre-écrou
CVerrouillable, sans contre-écrou
CKVerrouillable, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir
-0.004/-0.006
Alésage -0,08
d2d3e ≈l1l2
Type B/BK

Type C/CK
l3l4l5sA/F1A/F2max.
de serrage
couple
en Nm
Ressort
charge ≈
initiale



finale
0.1973/8 x 240.830.541.770.200.200.670.202.010.280.470.6381.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
0.2361/2 x 200.980.632.130.240.240.790.242.400.310.550.75122.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
0.3155/8 x 181.220.852.720.310.281.020.312.990.390.750.94182.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir
-0.004/-0.006
Alésage -0,08
d2d3e ≈l1l2
Type B/BK

Type C/CK
l3l4l5sA/F1A/F2max.
de serrage
couple
en Nm
Ressort
charge ≈
initiale



finale
0.197M 10 x 10.830.541.770.200.200.670.202.010.280.470.6381.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
0.236M 12 x 1.50.980.632.130.240.240.790.242.400.310.550.75122.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
0.315M 16 x 1.51.220.852.720.310.281.020.312.990.390.750.94182.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
0.394M 20 x 1.51.220.983.150.390.391.300.393.580.430.871.18254.27 lbf (19 N)10.12 lbf (45 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Type




Matériau

Color
RT

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.30
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$13.30
10249$12.82
250499$12.10
≥ 500$10.89
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.030 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.