EN 623.1 Mécanismes de verrouillage de porte Ergostyle® Technopolymère, manipulation par manette de commande, Ergostyle®

Photo

EN 623.1 Loquets, manipulation avec levier, avec et sans verrou, Ergostyle® Type: SL - Avec verrou à clé, verrouillable en tournant à gauche (verrouillage différent)
ELESA original design
code: ELCK
Type: SL - Avec verrou à clé, verrouillable en tournant à gauche (verrouillage différent)
EN 623.1 Loquets, manipulation avec levier, avec et sans verrou, Ergostyle® Type: SL - Avec verrou à clé, verrouillable en tournant à gauche (verrouillage différent) EN 623.1 Loquets, manipulation avec levier, avec et sans verrou, Ergostyle® Type: OS - Sans verrou, tourne de 90° dans les deux sens EN 623.1 Loquets, manipulation avec levier, avec et sans verrou, Ergostyle® Type: SR - Avec verrou à clé, verrouillable en tournant à droite (verrouillage différent)
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les loquets GN 623.1 se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le bras de verrouillage en position de verrouillage derrière le cadre de la porte.

Les bras de verrouillage avec différents angles de pliage couvrent un écartement A entre 10 et 18 mm de la surface.

Les loquets à came avec verrouillage sont fournis avec deux clés. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.

Pour les pièces qui acceptent des loquets à crochet différents, 400 modèles de loquets à crochet différents sont disponibles avec des clés numérotées.

Spécifications

Corps du levier
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Gris foncé, similaire à RAL 7021 finition mate

Bras de verrouillage
Droit / Décalage
Tôle d'acier, zinguée


Clé
Laiton nickelé


Autres pièces
Acier, zingué, laiton ou inox


RoHS

Sur demande

Verrous à came, avec clés communes
Verrous à came, avec clés différentes, avec clés maîtresses

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 623.1 Loquets, manipulation avec levier, avec et sans verrou, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SLAvec verrou à clé, verrouillable en tournant à gauche (verrouillage différent)
SRAvec verrou à clé, verrouillable en tournant à droite (verrouillage différent)
OSSans verrou, tourne de 90° dans les deux sens
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1Distance de verrouillage Ad1d2h1h2
2.640.390.711.260.791.380.98
3.350.390.711.460.911.610.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type



Distance de verrouillage A

Instructions de construction et de montage

Sketch Mounting GN 623.1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$27.15
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
15$27.15
649$26.17
5099$24.69
≥ 100$22.22
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.140 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.