EN 649.1 Adaptateur Plastique, pour montage des crampons de support de panneau EN 649 sur le tube rond

Photo

EN 649.1 Adaptateur plastique, pour le montage des crampons de support de panneau EN 649 sur le tube rond
ELESA original design
code: APC.

Description du produit

Informations

Les adaptateurs EN 649.1 permettant le montage des crampons de support de panneau EN 649 sur les tubes ronds.

Le montage de l'écrou de rivet borgne M6 requiert des pinces à écrou de rivet borgne commercial ou un outil de réglage.

L'écrou à rivet borgne et la vis à tête cylindrique plate DIN7984-M6-20 sont inclus.

Spécifications

Adaptateur
Plastique (Polyamide PA)

  • technopolymère renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • gris mat, RAL 7042

Vis à tête cylindrique plate DIN 7984-M6-20
Acier
Zingué, finition passivée bleue


Écrou de rivet borgne M6
Acier
Zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 649.1 Adaptateur plastique, pour le montage des crampons de support de panneau EN 649 sur le tube rond schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Ø de tube
de - jusqu'à
N° de code
30-34649.1-30-34
40-43649.1-40-43
48-52649.1-48-52

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.46
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$5.46
10249$5.26
250499$4.96
≥ 500$4.46
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.013 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.