EN 725 Poignées étriers Plastique, avec inserts taraudés

Photo

EN 725 Poignées étriers en plastique, avec inserts taraudés
Original design
code: M.643

Description du produit

Informations

Les poignées étriers EN 725 sont connues pour leur conception elliptique à forme ergonomique lisse.

Haute résistance aux chocs.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps
Plastique, Polypropylène (PP)
Résistant aux chocs
Résistant aux températures
jusqu'à 212 °F (100 °C)
Noir, finition mate


Inserts taraudés
Laiton moulé


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 725 Poignées étriers en plastique, avec inserts taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ldabht
min.
3.39 ±0.021/4 x 200.550.911.730.47
4.61 ±0.025/16 x 180.590.981.930.51
5.20 ±0.025/16 x 180.631.022.130.51
5.91 ±0.045/16 x 180.631.062.200.51
7.05 ±0.045/16 x 180.631.062.240.51
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ldabht
min.
3.39 ±0.02M 50.550.911.730.39
3.39 ±0.02M 60.550.911.730.47
3.70 ±0.02M 50.550.941.890.39
3.70 ±0.02M 60.550.941.890.47
4.61 ±0.02M 40.590.981.930.39
4.61 ±0.02M 50.590.981.930.39
4.61 ±0.02M 60.590.981.930.47
4.61 ±0.02M 80.590.981.930.51
4.72 ±0.02M 50.590.981.930.39
4.72 ±0.02M 60.590.981.930.47
4.72 ±0.02M 80.590.981.930.51
5.20 ±0.02M 50.631.022.130.39
5.20 ±0.02M 60.631.022.130.47
5.20 ±0.02M 80.631.022.130.51
5.91 ±0.04M 60.631.062.200.47
5.91 ±0.04M 80.631.062.200.51
5.91 ±0.04M 100.631.062.200.67
6.30 ±0.04M 60.631.062.170.47
6.30 ±0.04M 80.631.062.170.51
6.30 ±0.04M 100.631.062.170.67
7.05 ±0.04M 80.631.062.240.51
7.05 ±0.04M 100.631.062.240.67
9.25 ±0.04M 80.731.142.400.51
9.25 ±0.04M 100.731.142.400.67
11.81 ±0.04M 100.871.262.520.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Filetage d

Pouces


Métrique


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.95
In Stock: 115
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$7.95
10249$7.66
250499$7.23
≥ 500$6.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.160 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 725-86-1/4x20EN 725-117-5/16x18EN 725-132-5/16x18EN 725-150-5/16x18EN 725-179-5/16x18EN 725-86-M5EN 725-86-M6EN 725-94-M5EN 725-94-M6EN 725-117-M4EN 725-117-M5EN 725-117-M6EN 725-117-M8EN 725-120-M5EN 725-120-M6EN 725-120-M8EN 725-132-M5EN 725-132-M6EN 725-132-M8EN 725-150-M6EN 725-150-M8EN 725-150-M10EN 725-160-M6EN 725-160-M8EN 725-160-M10EN 725-179-M8EN 725-179-M10EN 725-235-M8EN 725-235-M10EN 725-300-M10