GN 213 Cabestans à quatre bras Acier, quatre bras, avec alésage traversant

Photo

GN 213 Acier, cabestans à quatre bras, avec alésage traversant Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
GN 213 Acier, cabestans à quatre bras, avec alésage traversant Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette GN 213 Acier, cabestans à quatre bras, avec alésage traversant Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette GN 213 Acier, cabestans à quatre bras, avec alésage traversant Code d'alésage: V - Avec carré

Description du produit

Informations

Les cabestans à quatre bras GN 213 sont un excellent choix dans les cas où un volant à bras ou une manivelle droite ne sont pas pratiques.

Spécifications

Moyeu et bras
Acier, finition oxyde noir


Boule
Plastique phénolique noir, voir série DIN 319 pour toute précision.


Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables.


RoHS

Sur demande

Alésages et filetages spéciaux (en unités métriques ou en pouces) de dimensions supérieures à celles répertoriées

Autres modifications dont rainures de clavette, trous de vis de fixation, trous traversants, etc.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 213 Acier, cabestans à quatre bras, avec alésage traversant schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette
VAvec carré
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Alésage +0.001
Carré +0.001
d3d4d5h1h2h3Longueur l ≈
1.970.4721.100.310.791.020.352.093.23
2.170.5511.180.390.981.100.392.403.78
2.360.5911.260.390.981.180.432.523.78
2.560.6301.380.471.181.260.472.804.33
2.830.7091.570.471.261.420.553.154.88
3.150.7871.730.551.381.570.633.505.43
3.940.9452.130.631.572.050.944.456.69

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Code d'alésage



Alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$52.02
In Stock: 18
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$52.02
1024$47.69
2549$43.35
≥ 50$39.02
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.842 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.