GN 2241 Accouplement à clabots en élastomère Aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces

Photo

GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère / aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Dureté: BS - 80 Shore A, bleu
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Dureté: BS - 80 Shore A, bleu
GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère / aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Dureté: BS - 80 Shore A, bleu GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère / aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Dureté: RS - 98 Shore A, rouge GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère / aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Dureté: WS - 92 Shore A, blanc GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère / aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette (de d<sub>1</sub> = 30 mm)
Dureté: BS - 80 Shore A, bleu GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère / aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette (de d<sub>1</sub> = 30 mm)
Dureté: RS - 98 Shore A, rouge GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère / aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette (de d<sub>1</sub> = 30 mm)
Dureté: WS - 92 Shore A, blanc

Description du produit

Informations

Les accouplements à clabots en élastomère GN 2241 transmettent des couples moteurs très élevés tout en compensant les tolérances de désalignements et de faux rond d’arbre. Leur emploi est privilégié pour les applications où l’accent est mis sur la transmission intégrale du couple moteur et de la puissance.

Le choix de trois croisillons d'accouplement avec différentes valeurs de dureté permet d’adapter de manière optimale les propriétés de l’accouplement aux contraintes spécifiques de l’application. L’utilisation de vis de pression pour le calage et l’installation par simple connexion facilitent significativement la pose des accouplements à clabots.

Le code d’alésage K intègre systématiquement la rainure de clavette dans les deux alésages d2 et d3.

Spécifications

Moyeu
AluminiumAL
Finition anodisé, couleur naturelle


Croisillon d'accouplement
Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Résistant aux températures jusqu'à +140 °F (60 °C)

Dureté
80 Shore A, bleuBS
92 Shore A, blancWS
98 Shore A, rougeRS


Vis de pression

  • Acier, finition noircie
  • Pour d2 / d3 ≤ 4, une seule vis de pression
  • Pour d2 / d3 > 4, deux vis de pression

Plage de température :
-4 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C)


RoHS

Accessoire

Croisillons d'accouplement GN 2240.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère / aluminium, avec vis de pression, avec alésages métriques-pouces schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette (de d1 = 30 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 - d3 +0.001
Tolérance
d'arbre recommandée -0.001
0.553-3/163-1/44-3/164-1/45-3/165-1/46-3/166-1/4--------
0.795-3/165-1/45-5/165-3/86-3/166-1/46-5/166-3/88-3/168-1/48-5/168-3/8----
1.188-5/168-3/88-1/28-5/810-5/1610-3/810-1/210-5/812-5/1612-3/812-1/212-5/814-5/1614-3/814-1/214-5/8
1.5712-3/812-1/212-5/812-3/414-3/814-1/214-5/814-3/415-3/815-1/215-5/815-3/416-3/816-1/216-5/816-3/4
2.1718-1/218-5/818-3/418-7/819-1/219-5/819-3/419-7/820-1/220-5/820-3/420-7/825-1/225-5/825-3/425-7/8
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d4
Filetage
l1l2
Profondeur d’insertion
de l’arbre recommandée
l3s
Espacement d'installation
recommandé
Couple de serrage
de la vis
en Nm ≈
0.55M 30.870.280.140.040.7
0.79M 31.180.390.200.040.7
1.18M 41.380.430.220.061.7
1.57M 52.600.980.330.084
2.17M 63.071.180.410.087

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Alésage d2
Alésage d3
Matériau

Dureté



Valeurs techniques

Afficher / Masquer colonnes
d1Croisillon d'accouplementé Shore du croisillon d'accouplementCouple nominal
en Nm
Couple max. en NmVitesse max
(min-1)
14BS80A0.71.445000
14WS92A1.22.445000
14RS98A2445000
20BS80A1.83.631000
20WS92A3631000
20RS98A51031000
30BS80A4821000
30WS92A7.51521000
30RS98A12.52521000
40BS80A4.99.815000
40WS92A102015000
40RS98A173415000
55BS80A173411000
55WS92A357011000
55RS98A6012011000
Afficher / Masquer colonnes
d1Croisillon d'accouplementMoment d'inertie en kgm2Rigidité
torsionnelle statique
en Nm/rad
Désalignement latéral max
de l'arbre en mm

Axial en mm

Angulaire en °
14BS2.0 x 10-780.20.61
14WS2.0 x 10-7140.10.61
14RS2.0 x 10-7220.10.61
20BS1.1 x 10-6160.20.81
20WS1.1 x 10-6290.20.81
20RS1.1 x 10-6550.10.81
30BS6.2 x 10-6460.211
30WS6.2 x 10-6730.211
30RS6.2 x 10-61300.111
40BS3.7 x 10-53800.21.21
40WS3.7 x 10-55700.11.21
40RS3.7 x 10-512000.11.21
55BS1.6 x 10-414000.21.41
55WS1.6 x 10-416000.21.41
55RS1.6 x 10-426000.11.41

Facteurs de correction de température

Si la température ambiante est supérieure à 86 °F (30 °C), le couple nominal et le couple maximal doivent être ajustés en utilisant les facteurs de correction de température.

Température ambiante

Facteur de correction de température

-4 °F jusqu'à + 86 °F (-20 °C jusqu'à +30 °C)

1

+86 °F jusqu'à +104 °F (+30 °C jusqu'à +40 °C)

0.8

+104 °F jusqu'à +140 °F (+40 °C jusqu'à +60 °C)

0.7

Tolérances de désalignement et de battement

Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées.
Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements.
Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire.
Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.

Type d'erreur

Schéma de désalignement

Latéral
De fait, les axes des arbres sont parallèles, mais sont décalés latéralement et ne sont pas alignés.

Misalignment diagram{St:_}Lateral

Angulaire
Les axes des arbres se situent sur des plans différents, et se rejoignent à un certain angle.

Misalignment diagram{St:_}Angular

Axial
Les arbres se déplacent axialement le long de l'axe de rotation.

Misalignment diagram{St:_}Axial

Battement
Les arbres se déplacent radialement hors du centre de l'axe de rotation.

Misalignment diagram{St:_}Runout

Profondeur d'insertion de l'arbre

Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant.
Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'arbre pourrait glisser hors de l'accouplement ou le moyeu de serrage pourrait se casser. Si l'arbre est inséré trop profondément, des interférences peuvent se produire à l'intérieur de l'accouplement, ce qui pourrait l'endommager.

Profondeur d'insertion de l'arbre

Exemple d'application

Application examples GN 2240

Rigidité torsionnelle statique et température

Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 68°F (20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température.

Statische Torsionssteife und Temperatur / GN 2240 / BS Statische Torsionssteife und Temperatur / GN 2240 / WS
Statische Torsionssteife und Temperatur / GN 2240 / RS

Force de rappel - Excentricité

Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel.
Si les accouplements sont installés avec la plus faible excentricité possible, les forces de rappel résultantes sont plus faibles. Cela réduit également la force agissant sur le roulement de l'arbre.

Rückstellkraft - Exzentrizität / GN 2240 / BS Rückstellkraft - Exzentrizität / GN 2240 / WS
Rückstellkraft - Exzentrizität / GN 2240 / RS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$48.96
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$48.96
59$44.88
1024$40.80
≥ 25$36.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.