B | Sans rainure de clavette |
d1 | d2 - d3 +0.001 Tolérance d'arbre recommandée -0.001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 5-3/16 | 5-1/4 | 6-3/16 | 6-1/4 | 8-3/16 | 8-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.06 | 6-1/4 | 6-3/8 | 6-1/2 | 8-1/4 | 8-3/8 | 8-1/2 | 10-1/4 | 10-3/8 | 10-1/2 | - | - | - | - | - | - |
1.26 | 10-1/4 | 10-3/8 | 10-1/2 | 10-5/8 | 12-1/4 | 12-3/8 | 12-1/2 | 12-5/8 | 14-1/4 | 14-3/8 | 14-1/2 | 14-5/8 | - | - | - |
1.57 | 12-3/8 | 12-1/2 | 12-5/8 | 12-3/4 | 12-7/8 | 15-3/8 | 15-1/2 | 15-5/8 | 15-3/4 | 15-7/8 | 19-3/8 | 19-1/2 | 19-5/8 | 19-3/4 | 19-7/8 |
d1 | d4 Filetage | l1 | l2 Profondeur d’insertion de l’arbre recommandée | l3 | l4 | Couple de serrage de la vis en Nm ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | M 2 | 1.18 | 0.41 | 0.12 | 0.27 | 0.5 |
1.06 | M 2.5 | 1.38 | 0.49 | 0.14 | 0.41 | 0.9 |
1.26 | M 3 | 1.81 | 0.61 | 0.17 | 0.47 | 1.5 |
1.57 | M 4 | 2.01 | 0.63 | 0.20 | 0.59 | 3.5 |
Afficher / Masquer colonnes
Afficher / Masquer colonnes
|
Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées. |
|||||||||||
Type d'erreur |
Schéma de désalignement |
||||||||||
Latéral |
|||||||||||
Angulaire |
|||||||||||
Axial |
|||||||||||
Battement |
Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant. |
Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 68°F (20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température. |
|||||||||||
Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel. |
|||||||||||
Si le couplage est soumis à une forte pression, à une charge de compression dans le sens axial, il s'efforcera de revenir en position neutre. La force qui contrecarre la force de compression est appelée force de rappel. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $71.18 |
5 | 9 | $65.25 |
10 | 24 | $59.32 |
≥ 25 | $53.38 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351