GN 226.1 Disques de recouvrement Aluminium, pour boutons de commande moletés GN 226, avec ou sans symbole

Photo

GN 226.1 Disques de recouvrement en aluminium, pour boutons de commande moletés GN 226, avec ou sans symbole Type: A - Avec symbole noir
Type: A - Avec symbole noir
GN 226.1 Disques de recouvrement en aluminium, pour boutons de commande moletés GN 226, avec ou sans symbole Type: A - Avec symbole noir GN 226.1 Disques de recouvrement en aluminium, pour boutons de commande moletés GN 226, avec ou sans symbole Type: B - Neutre

Description du produit

Informations

Les disques de recouvrement GN 226.1 enrichissent non seulement l'aspect des volants moletés série GN 226, mais agrandissent également la gamme d'applications.

Outre le symbole standard, d'autres diagrammes et/ou symboles peuvent être imprimés.

Les disques de recouvrement et les boutons moletés sont fournis séparément.

Spécifications

Aluminium

  • Finition anodisée naturelle
  • Symbole noir
  • Auto-adhésif

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 226.1 Disques de recouvrement en aluminium, pour boutons de commande moletés GN 226, avec ou sans symbole schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec symbole noir
BNeutre
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Volant moleté
bLongueur ls
1.541.970.160.390.02
2.052.480.200.470.02
2.643.150.240.590.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.09
In Stock: 13
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.09
100249$1.91
250499$1.74
≥ 500$1.57
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.