EN 576 Disques de recouvrement Plastique, pour boutons de commande / volants à bras sans indicateur de position

Photo

EN 576 Disques de recouvrement en plastique, pour boutons de commande / volants à bras sans indicateur de position
ELESA original design

code: CP.

Description du produit

Informations

Les capuchons EN 576 sont utilisés sur les boutons à main EN 534.8 / EN 534.9 et les volants à bras EN 577.8 / EN 577.9 / EN 521.8.

Pour le montage de ces capuchons, il suffit de les encliqueter à la main. Pour les retirer, les extraire à l'aide d'un tournevis plat.

Spécifications

Plastique, Polyester (PBT)
Gris clair


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 576 Disques de recouvrement en plastique, pour boutons de commande / volants à bras sans indicateur de position schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dLongueur lAdapté aux boutons à main
EN 534.8 / EN 534.9
Taille

Volants à bras
EN 577.8 / EN 577.9
Taille

Volants à bras
EN 521,8
Taille
1.970.432.363.35-
2.720.553.154.33125 / 200

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.99
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$3.99
799$3.84
100249$3.63
≥ 250$3.26
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.017 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 576-50EN 576-69