GN 2406 Glissières télescopiques Taille métrique, acier, forme en S, avec extension sur un seul côté

Photo

GN 2406 Taille métrique, glissières télescopique acier, forme en S, avec extension sur un seul côté

Description du produit

Informations

Les glissières télescopique GN 2406 à forme en S avec extension sur un seul côté comprennent deux glissières reliées par un profilé intermédiaire.
Ils sont utilisés lorsque l'espace latéral nécessite une faible largeur et lorsqu'une grande extension est requise.
La forme en S du profilé intermédiaire procure la configuration hautement robuste.

Les rails et le profilé intermédiaire présentent une longueur égale. Les deux rails peuvent être prolongés de manière à atteindre une extension plus longue que la longueur de base l1.

Les éléments extérieurs doivent limiter la distance de glissement maximale ; les supports du rail ont été conçus pour empêcher l'extraction accidentelle du galet.

Spécifications

Rail et galet
Acier avec traitement thermique

  • zingué, finition passivée bleue
  • chemins de roulement trempés

Billes
Roulement anti-friction, acier durci


Cage à billes
Acier zingué


Feuille métallique intermédiaire de la cage à billes
Acier zingué


RoHS

Sur demande

autres longueurs (sur la base des dimensions de la grille des longueurs standard de 80 mm)
Longueurs spéciales (entre alésages d2, distances début et fin)
extensions sur les deux côtés de chaque rail (Type D)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2406 Taille métrique, glissières télescopique acier, forme en S, avec extension sur un seul côté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec extension sur un côté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1l1 - l2
Longueur - Course
b1b2dh2ms
1.10290 - 296370 - 380450 - 464530 - 548610 - 6300.480.670.223.151.380.16
1.38450 - 494530 - 558690 - 734850 - 886-0.650.890.263.821.690.14
1.69530 - 556690 - 726850 - 8661010 - 10361490 - 15160.831.100.334.612.050.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Longueur du rail l1
Type

Capacité de charge statique

Afficher / Masquer colonnes
N° de code
GN 2406
Capacité de charge
Corad
-28-290-E132 lbf (587 N)
-28-370-E178 lbf (793 N)
-28-450-E225 lbf (999 N)
-28-530-E271 lbf (1205 N)
-28-610-E339 lbf (1510 N)
-35-450-E284 lbf (1265 N)
-35-530-E382 lbf (1700 N)
-35-690-E483 lbf (2150 N)
-35-850-E636 lbf (2830 N)
-43-530-E481 lbf (2140 N)
-43-690-E649 lbf (2885 N)
-43-850-E901 lbf (4010 N)
-43-1010-E1069 lbf (4755 N)
-43-1490-E859 lbf (3820 N)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$656.04
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$656.04
59$601.37
1024$546.70
≥ 25$492.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 4.166 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.