Les alésages de serrage des raccords de tube GN 241 ne sont pas usinés et sont spécialement conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
Aux emplacements des vis z les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.
Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.429 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.