GN 2410 Glissières télescopiques Taille métrique, acier, double configuration, avec extension totale

Photo

GN 2410 Taille métrique, acier, glissières télescopique, double configuration, avec extension totale

Description du produit

Informations

Les glissières télescopiques GN 2410 avec double configuration et extension totale comprennent deux rails de guidage à billes à mouvement linéaire reliés au niveau des galets. Ils sont utilisés par exemple dans les applications de manutention et d'automatisation ou dans la fabrication de gabarits afin d'obtenir un mouvement coulissant dans un sens linéaire lorsque des extensions longues et une faible hauteur de construction du rail sont requises.

La double configuration présente l'avantage d'avoir des capacités de charge radiale et axiale identiques. Par ailleurs, cette conception s'est avérée en pratique moins sensible aux saletés.

Les rails et le galet ont une longueur égale. Les deux galets peuvent être allongés de manière à obtenir une extension plus longue que la longueur de base du rail l1. En retirant les vis de support des rails,
ces derniers peuvent être prolongés des deux côtés.

Les éléments extérieurs doivent limiter la distance de glissement maximale ; les supports du rail ont été conçus pour empêcher l'extraction accidentelle du galet.

Spécifications

Rail et galet
Acier avec traitement thermique

  • zingué, finition passivée bleue
  • chemins de roulement trempés

Billes
Roulement anti-friction, acier durci


Cage à billes
Acier zingué


Connexion de rail
Vis
Acier zingué


RoHS

Sur demande

autres longueurs (sur la base des dimensions de la grille des longueurs standard de 80 mm)
Longueurs spéciales (entre alésages d2, distances début et fin)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2410 Taille métrique, acier, glissières télescopique, double configuration, avec extension totale schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1l1 - l2
Longueur - Course
b1b2ds
1.10210 - 232370 - 380450 - 464530 - 5480.481.020.220.16
1.38370 - 406450 - 494530 - 558610 - 6460.651.340.260.14
1.69450 - 486610 - 626770 - 796930 - 9660.831.730.330.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Longueur du rail l1

Capacité de charge statique

Afficher / Masquer colonnes
N° de code
GN 2410
Capacité de charge
Corad
-28-21099,82 lbf (444 N)
-28-370112 lbf (496 N)
-28-45091,05 lbf (405 N)
-28-53076,88 lbf (342 N)
-35-370120 lbf (534 N)
-35-45098,69 lbf (439 N)
-35-53091,95 lbf (409 N)
-35-61077,78 lbf (346 N)
-43-450308 lbf (1370 N)
-43-610251 lbf (1115 N)
-43-770196 lbf (870 N)
-43-930161 lbf (714 N)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$333.41
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$333.41
59$305.62
1024$277.84
≥ 25$250.06
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.979 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.