GN 273.4 Équerres de montage Aluminium

Photo

GN 273.4 Aluminium, équerres de montage

Description du produit

Informations

L'alésage de serrage des équerres de montage GN 273.4 est usiné et conçu pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

La conception en aluminium garantit une cation de serrage fiable et très sûre ainsi qu'un positionnement précis..

Le kit de serrage GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium
fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Alésage de serrage usiné


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Stainless steel version

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 273.4 Aluminium, équerres de montage schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
pour Ø de serrage
d2
Alésage
pour capteur
b
Largeur de pivot
d3kl1mz
Screw location
for screw size
Accessory
Recommended lever
GN 911 for z

l2
B 12B 12B 180.981.060.982.521.160.43M6-2045 | 63
B 14B 12B 180.981.060.982.521.160.43M6-2045 | 63
B 15B 12B 180.981.060.982.521.160.43M6-2045 | 63
B 16B 12B 180.981.060.982.521.160.43M6-2045 | 63
B 18B 12B 180.981.060.982.521.160.43M6-2045 | 63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.58
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$21.58
1024$19.78
2549$17.99
≥ 50$16.19
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.132 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.