GN 302.1 Manettes indexables droites en zinc moulé sous pression de type goujon fileté avec composants en inox

Photo

GN 302.1 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, à goujon fileté avec composants en inox Couleur: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée
Couleur: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée
GN 302.1 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, à goujon fileté avec composants en inox Couleur: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée GN 302.1 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, à goujon fileté avec composants en inox Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée GN 302.1 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, à goujon fileté avec composants en inox Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 302.1 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, à goujon fileté avec composants en inox Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 302.1 ont une manette droite parallèle à la surface de serrage. Pour certaines applications, cela présente un avantage en raison des limites d'espace ou pour des raisons visuelles.

Ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière.

L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées. En tirant la manette vers le haut, on désengage les dentelures, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, le ressort permet aux dentelures de se réengager automatiquement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Fini poudré "texturé"
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Goujon fileté et vis
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Ressort
Inox, norme européenne n° 1.4310 (AISI 301)


RoHS

Sur demande

Longueurs de goujon spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 302.1 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, à goujon fileté avec composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
0.876 x 320.240.310.390.470.63---0.310.410.730.080.650.12
0.878 x 320.390.470.630.790.98---0.310.410.730.080.650.12
0.8710 x 320.470.630.790.981.26---0.310.410.730.080.650.12
1.1810 x 320.470.630.790.981.26---0.390.510.960.160.870.14
1.1810 x 240.630.790.981.26----0.390.510.960.160.870.14
1.181/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.510.960.160.870.14
1.7710 x 320.470.630.790.981.26---0.390.510.960.160.870.14
1.771/4 x 200.470.630.790.981.261.57--0.390.510.960.160.870.14
2.485/16 x 180.630.790.981.261.571.972.48-0.530.691.220.261.120.16
2.483/8 x 160.630.790.981.261.571.97--0.530.691.220.261.120.16
3.073/8 x 160.630.790.981.261.571.771.972.480.630.831.420.311.340.16
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
0.87M 3--0.240.310.390.470.63--0.310.410.730.080.650.12
0.87M 4M 5-0.470.630.790.981.26--0.310.410.730.080.650.12
1.18M 4--0.470.630.790.981.26--0.390.510.960.160.870.14
1.18M 5M 6-0.470.630.790.981.261.571.970.390.510.960.160.870.14
1.77M 4--0.470.630.790.981.26--0.390.510.960.160.870.14
1.77M 5M 6-0.470.630.790.981.261.571.970.390.510.960.160.870.14
2.48M 6M 8-0.630.790.981.261.571.972.480.530.691.220.261.120.16
3.07M 8M 10M 120.790.981.261.571.972.483.150.630.831.420.311.340.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Couleur
OS
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.46
In Stock: 121
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$6.46
250499$5.92
500999$5.39
≥ 1000$4.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.032 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.