GN 313 Boulons-ressorts Acier, poussoir rentré en position normale

Photo

GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: A - Sans contre-écrou, avec bouton
N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne
Type: A - Sans contre-écrou, avec bouton
N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne
GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: A - Sans contre-écrou, avec bouton
N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: A - Sans contre-écrou, avec bouton
N° d'identification: 2 - Goupille avec filetage interne GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: AK - Avec contre-écrou, avec bouton de levage
N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: AK - Avec contre-écrou, avec bouton de levage
N° d'identification: 2 - Goupille avec filetage interne GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: D - Sans contre-écrou, sans bouton
N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: D - Sans contre-écrou, sans bouton
N° d'identification: 2 - Goupille avec filetage interne GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: DK - Avec contre-écrou, sans bouton
N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale Type: DK - Avec contre-écrou, sans bouton
N° d'identification: 2 - Goupille avec filetage interne

Description du produit

Informations

Sur les boulons-ressorts GN 313, le poussoir ne dépasse pas en position repos.

Il peut être actionné manuellement ou pour les types D et DK, mécaniquement (vérin pneumatique, disque à cames, etc.), dans ce cas, il ne dépassera que tant qu'il est actionné.
Les versions de type 1 comportent des poussoirs sans filetage interne tandis que les versions de type 2 versions ont un filetage interne dans le poussoir.

Le type 2 peut par exemple être utilisé avec le filetage interne côté pression pour l'actionnement de boulons de pression spéciaux ou d'un dispositif de tige.

Les outils d'installation GN 613.1, disponibles en tant qu'accessoires, réduisent le temps d'installation et facilitent le maintien du poussoir durant le montage. L'outil est inséré latéralement entre le bouton et le corps fileté et s'enclenche dans la fente fournie.

Spécifications

Corps fileté

  • AcierST
  • finition oxyde noir

Goupille de centrage

  • Inox AISI 303
  • nickelé chimiquement

Bouton

  • Plastique (Polyamide PA)
  • noir mat
  • non amovible

Contre-écrou

  • Acier
  • finition oxyde noir
  • DIN 439/ISO 8675

RoHS

Accessoire

Outils d'installation pour GN 613 GN 613.1 (N° de code, voir tableau)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 313 Boulons-ressorts de bouton acier / plastique, poussoir rentré en position normale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans contre-écrou, avec bouton
AKAvec contre-écrou, avec bouton de levage
DSans contre-écrou, sans bouton
DKAvec contre-écrou, sans bouton

N° d'identification

1Goupille sans filetage interne
2Goupille avec filetage interne
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Diam. axe -0.001 / -0.002
Compatibles avec alésage +0.001
d2
Filetage externe
d3
Filetage interne
d4l1l2l3l4t
min.
Ressort
charge ≈
initiale


finale
Part number
installation tool
0.197M 10 x 1M 30.630.240.871.651.140.281.80 lbf (8 N)4.50 lbf (20 N)613.1-5
0.236M 12 x 1.5M 40.750.281.021.931.380.282.02 lbf (9 N)6.29 lbf (28 N)613.1-6
0.315M 16 x 1.5M 50.910.351.342.561.890.352.70 lbf (12 N)8.99 lbf (40 N)613.1-8
0.394M 20 x 1.5M 61.100.431.693.072.240.474.95 lbf (22 N)11.24 lbf (50 N)613.1-10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Type




N° d'identification


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.30
In Stock: 167
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$13.30
100249$12.19
250499$11.08
≥ 500$9.97
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.