GN 32i Raccords d'angle Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), installation d'angle

Photo

GN 32i Raccords d'angle en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), installation d'angle Bildvarianten: 30/40
Bildvarianten: 30/40
GN 32i Raccords d'angle en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), installation d'angle Bildvarianten: 30/40 GN 32i Raccords d'angle en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), installation d'angle Bildvarianten: 60/80
Systeme-modulaire-i

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Informations

Les raccords d'angle GN 32i permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit et sont principalement utilisés pour créer des renforts d'angle à 45°.

Les renforts sont fixés à l'aide de raccords universels GN 22i, ce qui implique de retirer leur protection anti-torsion. Le profilé doit donc être usiné.

Spécifications

Aluminium
Finition anodisé, couleur naturelleN


RoHS

Accessoire

Raccords universels GN 22i
Tasseaux GN 50i

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 32i Raccords d'angle en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), installation d'angle schéma

Options de pièce / Tableau

Type de profilé

SCharges lourdes

N° d'identification

1Installation d'angle

Type

ASans kit de fixation
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
sl1nd1d2d3d4hl2m1m2m3 +0.02t1t2 +0.02
1.181.180.24M 60.220.63M 61.080.470.69-0.590.260.50
1.571.570.31M 80.260.79M 81.440.630.94-0.790.550.63
2.361.180.24M 60.220.63M 61.080.471.871.180.590.260.50
3.151.570.31M 80.260.79M 81.440.632.521.570.790.550.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur du profilé s
Longueur l1
Largeur de la rainure n
Type de profilé

N° d'identification

Type

Finition

Instruction de montage / usinage du profilé

MD32i_MT-50335-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$34.11
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$34.11
5099$31.27
100249$28.43
≥ 250$25.58
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.050 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.