GN 323.9 Volants pleins Aluminium, pour indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13, avec ou sans poignée tournante

Photo

GN 323.9 Volants pleins aluminium pour indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13, avec ou sans poignée tournante Type: R - Avec poignée tournante
Type: R - Avec poignée tournante
GN 323.9 Volants pleins aluminium pour indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13, avec ou sans poignée tournante Type: R - Avec poignée tournante GN 323.9 Volants pleins aluminium pour indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée

Description du produit

Informations

Les volants GN 323.9 ont un moyeu encastré permettant de recevoir des indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13.

La broche de positionnement est vissée et maintenue en place par un contre-écrou hexagonal. La longueur de la broche de positionnement l5 peut être réglée si nécessaire.

Spécifications

Corps du volant
Aluminium coulé par gravité

  • Moyeu usiné
  • Bords tournés sur tous les côtés
  • Corps de roue
    plastifié
  • noir, finition texturée

Bord de volant concentrique et carré à aléser IT 12


Roue conique
Plastique (Polyamide PA)
renforcé de fibre de verre


Poignée tournante
Technopolymère, noir, série GN 798


Vis pour cheville d'ancre
Finition acier noirci, par injection


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 323.9 Volants pleins aluminium pour indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage :

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette

Type

ASans poignée
RAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5d6abl1l2 ≈l3l4l5HandlePour les indicateurs de position
EN 000.9
Taille

EN 000.13
Taille
3.150.3940.790.810.242.200.750.510.892.170.140.450.540.631.65-
3.940.3940.790.810.242.200.750.550.892.500.140.450.540.711.65-
4.920.4721.260.890.242.991.120.590.892.580.160.470.520.872.362.36
6.300.5511.261.000.243.071.120.710.932.810.160.510.480.942.362.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Séquence d'installation

  1. Tournez la broche en position de départ (position 0).

  2. Réglez la longueur de la goupille de positionnement et immobilisez-la à l'aide de l'écrou à 6 pans. Assurez-vous que la goupille ne repose pas sur la base du trou de perçage après avoir monté le volant.

  3. Placez l'indicateur de position en position 0 en tournant le pignon extérieur.

  4. Tenez le volant (non monté) de manière à ce que le trou du pignon d'engrenage soit en position "12 heures" et tournez la couronne dentée jusqu'à ce que la goupille de positionnement se trouve dans l'alésage évidé sur le corps de la machine.

  5. Insérez avec précaution l'indicateur de position dans le bouton à main, en vous assurant que le pignon d'engrenage s'engage dans la couronne dentée. Il peut être nécessaire de réajuster légèrement la couronne dentée au cours de cette étape. Fixez l'indicateur de position à l'aide de la vis moletée, en évitant un couple de serrage excessif pour éviter que le boîtier ne se déforme.

  6. Placez le bouton à main sur la broche et immobilisez-le à l'aide de la vis moletée.

  7. En tournant le bouton à main, vérifiez que la position de départ de la broche coïncide avec la position 0 des deux aiguilles.

Si nécessaire, retirez et réajustez l'indicateur de position.

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$82.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$82.53
5099$75.65
100249$68.78
≥ 250$61.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.588 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 323.9-80-B10-AGN 323.9-80-K10-AGN 323.9-80-B10-RGN 323.9-80-K10-RGN 323.9-100-B10-AGN 323.9-100-K10-AGN 323.9-100-B10-RGN 323.9-100-K10-RGN 323.9-125-B12-AGN 323.9-125-K12-AGN 323.9-125-B12-RGN 323.9-125-K12-RGN 323.9-160-B14-AGN 323.9-160-K14-AGN 323.9-160-B14-RGN 323.9-160-K14-R