GN 333 Poignées tubulaires Aluminium, avec supports inclinés

Photo

GN 333 Poignées tubulaires aluminium, à supports inclinés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 333 Poignées tubulaires aluminium, à supports inclinés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 333 Poignées tubulaires aluminium, à supports inclinés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333 Poignées tubulaires aluminium, à supports inclinés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: ES - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333 Poignées tubulaires aluminium, à supports inclinés Type: B - Montage du côté de l'opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> = 28 mm)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333 Poignées tubulaires aluminium, à supports inclinés Type: B - Montage du côté de l'opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> = 28 mm)
Finition: ES - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333 Poignées tubulaires aluminium, à supports inclinés Type: B - Montage du côté de l'opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> = 28 mm)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Le tube de poignée des poignées tubulaires GN 333 peut être vissé sur les embases sans usinage supplémentaire, permettant de créer facilement des longueurs spéciales.

    Un domaine d'application typique pour les poignées tubulaires GN 333 concerne les portes à double battant sur les machines ou les dispositifs.

    D'autres supports de poignée peuvent être ajoutés pour les poignées tubulaires très longues. Des supports de poignée individuels pour poignées tubulaires Ø 28 (type A) sont disponibles sous GN 333.8.

    Spécifications

    Tube de poignée
    Aluminium, épaisseur de paroi de 1.5 mm
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Supports de poignée noir
    Finition anodisée, couleur naturelleELEL
    Supports de poignée noir
    Finition anodisée, couleur naturelleESES
    Supports de poignée silver


    Supports de poignée
    Zinc moulé sous pression
    Plastifié, finition texturée
    Noir, RAL 9005 (pour SW / EL)
    Argenté, RAL 9006 (pour ES)


    Cache
    Plastique, gris clair


    Capuchon (Type B)
    Plastique
    Noir (pour SW/EL)
    Gris clair pour (ES)


    RoHS

    Accessoire

    Supports de poignée inclinés GN 333.8 (pour poignées tubulaires Ø 28 mm)

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 333 Poignées tubulaires aluminium, à supports inclinés schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
    BMontage du côté de l'opérateur (seulement pour d1 = 28 mm)
    Afficher / Masquer colonnes

    Pouces

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1Longueur±0.01d2b1b2b3b4h1h2t
    min.
    0.797.008.0010.0012.0016.00-1/4 x 200.940.471.652.131.652.130.47
    1.108.0010.0012.0016.0020.0024.005/16 x 180.980.551.972.601.972.600.59
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1Longueur±0.01d2b1b2b3b4h1h2t
    min.
    0.797.097.879.8411.8113.7815.75-M 60.940.471.652.131.652.130.47
    1.107.879.8411.8113.7815.7519.6923.62M 80.980.551.972.601.972.600.59
    1.187.8711.8113.7815.7519.6923.6239.37M 81.060.672.012.682.012.680.59

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre de la poignée d1
    Longueur l
    Type


    Finition
    EL
    ES
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $30.97
    In Stock: 10
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$30.97
    100249$28.39
    250499$25.81
    ≥ 500$23.23
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.542 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 333-0,79-7,00-A-SWGN 333-0,79-7,00-A-ELGN 333-0,79-7,00-A-ESGN 333-0,79-8,00-A-SWGN 333-0,79-8,00-A-ELGN 333-0,79-8,00-A-ESGN 333-0,79-10,00-A-SWGN 333-0,79-10,00-A-ELGN 333-0,79-10,00-A-ESGN 333-0,79-12,00-A-SWGN 333-0,79-12,00-A-ELGN 333-0,79-12,00-A-ESGN 333-0,79-16,00-A-SWGN 333-0,79-16,00-A-ELGN 333-0,79-16,00-A-ESGN 333-1,10-8,00-A-SWGN 333-1,10-8,00-A-ELGN 333-1,10-8,00-A-ESGN 333-1,10-10,00-A-SWGN 333-1,10-10,00-A-ELGN 333-1,10-10,00-A-ESGN 333-1,10-12,00-A-SWGN 333-1,10-12,00-A-ELGN 333-1,10-12,00-A-ESGN 333-1,10-16,00-A-SWGN 333-1,10-16,00-A-ELGN 333-1,10-16,00-A-ESGN 333-1,10-20,00-A-SWGN 333-1,10-20,00-A-ELGN 333-1,10-20,00-A-ESGN 333-1,10-24,00-A-SWGN 333-1,10-24,00-A-ELGN 333-1,10-24,00-A-ESGN 333-20-180-A-SWGN 333-20-180-A-ELGN 333-20-180-A-ESGN 333-20-200-A-SWGN 333-20-200-A-ELGN 333-20-200-A-ESGN 333-20-250-A-SWGN 333-20-250-A-ELGN 333-20-250-A-ESGN 333-20-300-A-SWGN 333-20-300-A-ELGN 333-20-300-A-ESGN 333-20-350-A-SWGN 333-20-350-A-ELGN 333-20-350-A-ESGN 333-20-400-A-SWGN 333-20-400-A-ELGN 333-20-400-A-ESGN 333-28-200-A-SWGN 333-28-200-B-SWGN 333-28-200-A-ELGN 333-28-200-B-ELGN 333-28-200-A-ESGN 333-28-200-B-ESGN 333-28-250-A-SWGN 333-28-250-B-SWGN 333-28-250-A-ELGN 333-28-250-B-ELGN 333-28-250-A-ESGN 333-28-250-B-ESGN 333-28-300-A-SWGN 333-28-300-B-SWGN 333-28-300-A-ELGN 333-28-300-B-ELGN 333-28-300-A-ESGN 333-28-300-B-ESGN 333-28-350-A-SWGN 333-28-350-B-SWGN 333-28-350-A-ELGN 333-28-350-B-ELGN 333-28-350-A-ESGN 333-28-350-B-ESGN 333-28-400-A-SWGN 333-28-400-B-SWGN 333-28-400-A-ELGN 333-28-400-B-ELGN 333-28-400-A-ESGN 333-28-400-B-ESGN 333-28-500-A-SWGN 333-28-500-B-SWGN 333-28-500-A-ELGN 333-28-500-B-ELGN 333-28-500-A-ESGN 333-28-500-B-ESGN 333-28-600-A-SWGN 333-28-600-B-SWGN 333-28-600-A-ELGN 333-28-600-B-ELGN 333-28-600-A-ESGN 333-28-600-B-ESGN 333-30-200-A-SWGN 333-30-200-A-ELGN 333-30-200-A-ESGN 333-30-300-A-SWGN 333-30-300-A-ELGN 333-30-300-A-ESGN 333-30-350-A-SWGN 333-30-350-A-ELGN 333-30-350-A-ESGN 333-30-400-A-SWGN 333-30-400-A-ELGN 333-30-400-A-ESGN 333-30-500-A-SWGN 333-30-500-A-ELGN 333-30-500-A-ESGN 333-30-600-A-SWGN 333-30-600-A-ELGN 333-30-600-A-ESGN 333-30-1000-A-SWGN 333-30-1000-A-ELGN 333-30-1000-A-ES