GN 333.1 Poignées tubulaires Aluminium, à supports droits

Photo

GN 333.1 Poignées tubulaires aluminium, à supports droits Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
GN 333.1 Poignées tubulaires aluminium, à supports droits Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333.1 Poignées tubulaires aluminium, à supports droits Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: ES - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333.1 Poignées tubulaires aluminium, à supports droits Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 333.1 Poignées tubulaires aluminium, à supports droits Type: B - Montage du côté de l'opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> = 28 mm)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333.1 Poignées tubulaires aluminium, à supports droits Type: B - Montage du côté de l'opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> = 28 mm)
Finition: ES - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333.1 Poignées tubulaires aluminium, à supports droits Type: B - Montage du côté de l'opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> = 28 mm)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Le tube de poignée des poignées tubulaires GN 333.1 peut être vissé sur les embases sans usinage supplémentaire, permettant de créer facilement des longueurs spéciales.

    D'autres supports de poignée peuvent être ajoutés pour les poignées tubulaires très longues. Des supports de poignée individuels pour poignées tubulaires Ø 28 (type A) sont disponibles sous GN 333.9.
    Vis à tête bombée creuse, écrous hexagonaux et rondelles inclus pour les versions de type B.

    Spécifications

    Tube
    Aluminium (épaisseur de paroi de 1,5 mm)


    Supports de poignée
    Zinc moulé sous pression, fini poudré


    Tube / supports de poignée
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


    Tube
    Finition anodisée, couleur naturelleELEL

    Supports de poignée
    Noir, RAL 9005, finition texturée


    Tube
    Finition anodisée, couleur naturelleESES

    Supports de poignée
    Argenté, RAL 9006, finition texturée


    Cache
    Plastique, gris clair


    Type B

    • Vis à tête bombée creuse ISO 7380-M6-20
    • Écrous à 6 pans 4032-M6
    • Rondelles DIN 125

    Acier, zingué, finition passivée bleue


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 333.1 Poignées tubulaires aluminium, à supports droits schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
    BMontage du côté de l'opérateur (seulement pour d1 = 28 mm)
    Afficher / Masquer colonnes

    Pouces

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1l1 ±0.01d2d3b1b2h1h2h3l2
    max.
    l3t
    min.
    0.797.008.0010.0012.0016.00-1/4 x 20-0.940.471.972.60---0.59
    1.108.0010.0012.0016.0020.0024.005/16 x 18-0.980.981.972.60---0.59
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1l1 ±0.01d2d3b1b2h1h2h3l2
    max.
    l3t
    min.
    0.797.097.879.8411.8113.7815.75-M 6-0.940.471.652.13---0.47
    1.107.879.8411.8113.7815.7519.6923.62M 8M 60.980.551.972.600.280.240.510.59
    1.187.8711.8113.7815.7519.6923.6239.37M 8-1.060.672.012.68---0.59

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre de la poignée d1
    Longueur l1
    Type


    Finition
    EL
    ES
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $24.42
    In Stock: 7
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$24.42
    100249$22.39
    250499$20.35
    ≥ 500$18.32
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.440 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.