GN 338 Disques avec capuchon Acier

Photo

GN 338 Disques en acier avec capuchon Type: KS - Capuchon, coulissant
Type: KS - Capuchon, coulissant
GN 338 Disques en acier avec capuchon Type: KS - Capuchon, coulissant GN 338 Disques en acier avec capuchon Type: KR - Capuchon, non coulissant

Description du produit

Informations

Les disques GN 338 avec capuchons peuvent être utilisés comme pieds coulissants ou non-coulissants sur des machines.

Le type avec capuchon coulissant (Type KS) est idéal comme couvercle de protection supérieur ou latéral sur les dispositifs mécaniques difficiles à guider comme des équipements très sensibles.

Ce type peut également être utilisé comme protection pour conférer un aspect fini plus esthétique.

Le couvercle peut être retiré par l'insertion d'un tournevis dans l'intervalle au niveau du bord.

Spécifications

Disques
Acier
zingué, passivé bleu


Capuchons

  • Type KS
    Polyacétal POM
    blanc (couleur naturelle) RAL 9001

  • Type KR
    Élastomère (TPE)
    78 Shore A ≈
    noir


RoHS

Sur demande

Capuchons de couleur

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 338 Disques en acier avec capuchon schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KSCapuchon, coulissant
KRCapuchon, non coulissant
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h1h2h3
0.630.130.200.040.15
0.790.170.200.040.15
0.980.170.220.040.16
1.260.210.260.040.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.06
In Stock: 11
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.06
100249$2.81
250499$2.55
≥ 500$2.30
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.