GN 474.1 Noix de serrage parallèles Aluminium

Photo

GN 474.1 Aluminium, noix de serrage parallèles Finition: ELS - Noire finition anodisée
Finition: ELS - Noire finition anodisée
GN 474.1 Aluminium, noix de serrage parallèles Finition: ELS - Noire finition anodisée GN 474.1 Aluminium, noix de serrage parallèles Finition: MT - Finition mate au tonneau

Description du produit

Informations

Les différents types de noix de serrage sont généralement utilisés pour créer des structures de support pour le montage de capteurs, de protecteurs en plexiglas ou d'autres éléments.

Les alésages de serrage des noix de serrage parallèles GN 474.1 sont conçus pour des tubes GN 480.1.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique.

Les kits de serrage GN 511 (vendus séparément) peuvent être utilisés pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Il comprend une manette et une entretoise, non assemblées. Voir GN 511 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Noix de serrage
Aluminium

  • Finition mate au tonneauMT
  • Noire finition anodiséeELS

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 474.1 Aluminium, noix de serrage parallèles schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
pour
arbre tol. H11
d2
Alésage
pour
arbre tol. H11
d3
Filetage de serrage
kl1l2ms1
Carré
s2
Carré
Kits de serrage pour d3
B 8B 8M 40.551.500.280.94--511-M4-14
B 10B 8M 50.631.730.311.100.31-511-M5-16
B 10B 10M 50.631.730.311.100.310.31511-M5-16
B 12B 8M 50.631.770.311.140.39-511-M5-16
B 12B 10M 50.631.770.311.140.390.39511-M5-16
B 12B 12M 50.631.770.311.140.390.39511-M5-16
B 15B 10M 60.792.170.391.380.470.31511-M6-20
B 15B 12M 60.792.170.391.380.470.39511-M6-20
B 15B 15M 60.792.170.391.380.470.47511-M6-20
B 16B 10M 60.792.170.391.38-0.31511-M6-20
B 16B 12M 60.792.170.391.38-0.39511-M6-20
B 16B 15M 60.792.170.391.38-0.47511-M6-20
B 16B 16M 60.792.170.391.38--511-M6-20
B 20B 12M 60.982.600.491.610.630.47511-M6-25
B 20B 15M 60.982.600.491.610.630.47511-M6-25
B 20B 16M 60.982.600.491.610.63-511-M6-25
B 20B 20M 60.982.600.491.610.630.63511-M6-25

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$20.79
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$20.79
1024$19.06
2549$17.33
≥ 50$15.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.035 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.