GN 474.3 Noix de serrage parallèles Aluminium

Photo

GN 474.3 Noix de serrage parallèles avec broche réglable en aluminium Type: K - Avec deux manettes et deux vis à tête cylindrique
Finition: ELS - Noire finition anodisée
Type: K - Avec deux manettes et deux vis à tête cylindrique
Finition: ELS - Noire finition anodisée
GN 474.3 Noix de serrage parallèles avec broche réglable en aluminium Type: K - Avec deux manettes et deux vis à tête cylindrique
Finition: ELS - Noire finition anodisée GN 474.3 Noix de serrage parallèles avec broche réglable en aluminium Type: K - Avec deux manettes et deux vis à tête cylindrique
Finition: MT - Finition mate au tonneau GN 474.3 Noix de serrage parallèles avec broche réglable en aluminium Type: S - Avec quatre vis à tête cylindrique
Finition: ELS - Noire finition anodisée GN 474.3 Noix de serrage parallèles avec broche réglable en aluminium Type: S - Avec quatre vis à tête cylindrique
Finition: MT - Finition mate au tonneau

Description du produit

Informations

Les brides de fixation parallèles à broche réglable GN 474.3 sont utilisées pour régler les dispositifs de mesure ou d'essai.

Pour un réglage approximatif en millimètres, il suffit de libérer les deux points de serrage adjacents pour pouvoir déplacer rapidement la tige. La graduation longitudinale des Arbres ronds pleins et tubes carrés creux GN 480.1 de type LS permet de les orienter.

Les deux points de serrage diagonalement opposés permettent d'effectuer des réglages fins. La position relative des tiges/tubes de retenue peut alors être réglée à l'aide de la molette de réglage. La distance de réglage peut être lue à l'aide des graduations crantées disposées tous les 0.004 in (0.1 mm). Le ressort intégré permet un réglage sans jeu.

Spécifications

Noix de serrage
Aluminium

  • Finition mate au tonneauMT
  • Noire finition anodiséeELS

Manettes indexables (type K)

  • Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Argenté, RAL 9006, finition texturée
  • Insert fileté et vis de retenue
    Acier inox AISI 303

Roue de réglage
Acier inox AISI 303


Rondelle de butée
Plastique


Vis à tête creuse ISO 4762
Acier inox AISI 304

  • 2x finition noircie chimiquement (Type S)
  • 2x finition lisse (Type K/Type S)

Vis à tête fraisée ISO 14581
Acier inox AISI 304


Ressort
Acier pour ressorts AISI 301


RoHS

Accessoire

Kits de manettes indexables pour mini-noix de serrage GN 511
Arbres ronds pleins et tubes carrés creux GN 480.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 474.3 Noix de serrage parallèles avec broche réglable en aluminium schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KAvec deux manettes et deux vis à tête cylindrique
SAvec quatre vis à tête cylindrique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage pour
tol. arbre -0.004
a
Course max.
d2d3d4hkl1
max.
l2l3l4m
B 80.470.75M 4M 40.930.551.572.320.530.871.26
B 120.710.83M 5M 51.260.631.972.870.671.181.54
B 160.941.02M 6M 61.380.792.523.580.811.771.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Type


Finition

Variantes d’assemblage

Tel que livré

4512ab8f-1cc8-46d3-8aef-4c25b84f48e5

Points de serrage inversés

Collier de montage mobile, point de serrage et angulaire inversé

Collier de montage fixe, point de serrage et angulaire inversé

0171b5a6-6ec9-46c4-b59a-959753c0ac40 c407a8d0-6e81-4cc9-a852-677f1c9143a0 0bc84bd1-ddd9-4f5d-940b-e7baec945d57

Exemple d'application

f2ae7b8b-c3a7-48b2-851b-92d86e132d4f

Réglage

704a8a19-6d4d-4365-b0cf-c7e8c798d9d5

Graduation de la molette sur la roue de réglage pour un réglage par incréments de 0.004 in (1/10 mm)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$88.49
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$88.49
1024$81.11
2549$73.74
≥ 50$66.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.202 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.