GN 50.4 Aimants de retenue Ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec alésage

Photo

GN 50.4 Aimants de retenue en ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec alésage Matériau de l'aimant: HF - Ferrite dure
Matériau de l'aimant: HF - Ferrite dure
GN 50.4 Aimants de retenue en ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec alésage Matériau de l'aimant: HF - Ferrite dure GN 50.4 Aimants de retenue en ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec alésage Matériau de l'aimant: ND - NdFeB GN 50.4 Aimants de retenue en ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec alésage Matériau de l'aimant: SC - SmCo

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 50.4 combinés au logement en acier et à l'anneau en plastique forment un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.

Afin de s'assurer que les propriétés magnétiques ne sont pas diminuées, les vis de montage doivent être fabriquées dans un matériau non magnétique tel que l'inox, le laiton ou le plastique.

Spécifications

Matériaux de l'aimant

  • Ferrite dureHF
    Résistant aux températures jusqu'à
    392 °F (200 °C)
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    Résistant aux températures jusqu'à
    176 °F (80 °C)
  • SmCoSC
    Samarium, cobalt
    Résistant aux températures jusqu'à
    536 °F (280 °C)

Logement
Acier, zingué


RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Capuchons en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.4 Aimants de retenue en ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec alésage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Tolérances
(millimètres)
HF


ND / SC
hTolérances
(millimètres)
HF


ND


SC
d2

HF


ND / SC
d3

HF
d4

HF


ND / SC
d5

HF
t

HF
Forces magnétiques nominales
HF

ND

SC
0.394-±0.10.177-±0.1--0.10--0.20---4.27 lbf (19 N)-
0.512-±0.10.177-±0.1--0.14--0.26---8.99 lbf (40 N)-
0.630±0.1±0.10.177+0.2/-0.1±0.1±0.10.140.14-0.280.26--3.15 lbf (14 N)16.86 lbf (75 N)12.81 lbf (57 N)
0.787±0.1±0.10.236+0.2/-0.1±0.1±0.10.170.18-0.390.37--6.07 lbf (27 N)23.60 lbf (105 N)18.21 lbf (81 N)
0.984±0.1±0.10.276+0.3/-0.2±0.2±0.10.220.18-0.470.35--8.09 lbf (36 N)35.97 lbf (160 N)23.60 lbf (105 N)
1.260±0.1±0.10.276+0.3/-0.2±0.2±0.10.220.22-0.470.43--16.19 lbf (72 N)69.69 lbf (310 N)52.83 lbf (235 N)
1.575+0.2/-0.1±0.10.315+0.4/-0.2±0.2±0.10.220.22-0.510.41--20.23 lbf (90 N)112 lbf (500 N)121 lbf (540 N)
1.850-+0.2/-0.10.362-±0.3--0.33--0.68---166 lbf (740 N)-
1.969+0.2/-0.1-0.394+0.5/-0.2----0.33--0.870.3340.47 lbf (180 N)--
2.244+0.2/-0.1-0.433+0.5/-0.2----0.26--0.940.3551.71 lbf (230 N)--
2.480+0.3/-0.1-0.551+0.5/-0.2----0.26--0.940.4765.19 lbf (290 N)--
3.150+0.3/-0.1-0.394+0.5/-0.2----0.26--1.260.31101 lbf (450 N)--
3.150+0.3/-0.1-0.709+0.5/-0.2----0.26--0.450.59121 lbf (540 N)--
3.268+0.3/-0.1-0.709+0.5/-0.2----0.41--1.260.59135 lbf (600 N)--
3.937+0.5/-0.1-0.866+0.5/-0.2----0.41--1.340.71153 lbf (680 N)--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant



Diamètre d1
Hauteur h
Alésage d2 (HF)
Alésage d2 (ND / SC)
Alésage d3 (HF | d1 >=50 mm)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.52
In Stock: 146
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$3.52
2549$3.22
5099$2.93
≥ 100$2.64
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.