GN 558 Manivelles droites d'indexation Fonte, avec manette moletée, avec alésage traversant lisse ou alésage traversant avec rainure de clavette

Photo

GN 558 Manivelles indexables en fonte, avec manette moletée avec alésage traversant lisse ou alésage traversant avec rainure de clavette Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette
Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette
GN 558 Manivelles indexables en fonte, avec manette moletée avec alésage traversant lisse ou alésage traversant avec rainure de clavette Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette GN 558 Manivelles indexables en fonte, avec manette moletée avec alésage traversant lisse ou alésage traversant avec rainure de clavette Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette

Description du produit

Informations

Les manivelles indexables GN 558 sont idéales pour positionner et maintenir la manivelle, après rotation, en position fixe via la goupille à ressort dans la poignée.

Pour les autres éléments d'indexation permettant de tourner et de positionner les arbres, voir GN 200 et GN 215.

Spécifications

Corps de la manivelle
Fonte (GGG)

  • Ébavuré et grenaillé
  • Face de moyeu usinée

Poignée moletée
Acier, finition noircie


Goupille d'indexage
Acier durci


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, trous traversants, etc., de dimensions supérieures à celles répertoriées, en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 558 Manivelles indexables en fonte, avec manette moletée avec alésage traversant lisse ou alésage traversant avec rainure de clavette schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ld1 H7
Alésage
d2hP9t
2.950.6301.260.940.1970.68
3.540.7091.341.020.2360.78
4.330.7871.421.180.2360.85
5.310.8661.651.260.2360.93
6.500.9451.731.420.3151.01

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$87.29
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$87.29
5099$80.01
100249$72.74
≥ 250$65.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.183 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 558-75-B16GN 558-75-K16GN 558-90-B18GN 558-90-K18GN 558-110-B20GN 558-110-K20GN 558-135-B22GN 558-135-K22GN 558-165-B24GN 558-165-K24