GN 565.1 Poignées étriers Aluminium, avec trous traversants contre-alésés

Photo

GN 565.1 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants contre-alésés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 565.1 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants contre-alésés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 565.1 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants contre-alésés Finition: BL - Finition blanc, baratté GN 565.1 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants contre-alésés Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 565.1 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants contre-alésés Finition: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée GN 565.1 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants contre-alésés Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les poignées étriers GN 565.1 sont fabriquées à partir d'un profil d'aluminium courbé et présentent une excellente stabilité et un design ergonomique.

    En plus des surfaces standard, ces poignées étriers sont également disponibles avec un revêtement fonctionnel.

    Version SW revêtue d'un fini poudré hautement résistant aux intempéries et aux UV, pour une utilisation idéale en extérieur.

    Spécifications

    Corps
    Aluminium

    • Fini poudré
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW,
      résistant aux UV
      Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
      Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
    • Finition anodisée, couleur naturelleELEL
    • Finition blanc, barattéBLBL

    Trous de fixation
    Contre-percé pour vis à tête cylindrique en pouces ou métriques


    RoHS

    Sur demande

    Diverses fixations en pouces et métriques et emballages de kits

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 565.1 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants contre-alésés schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    bl1adh1h2l2rt
    0.793.940.510.211.930.534.410.510.22
    0.794.410.510.211.930.534.880.510.22
    0.794.610.510.211.930.535.080.510.22
    0.794.720.510.212.010.535.200.510.22
    0.795.040.510.212.010.535.510.510.22
    0.796.300.510.212.010.536.770.510.22
    1.024.570.670.252.170.435.120.670.24
    1.024.720.670.252.170.435.280.670.24
    1.025.200.670.252.170.435.750.670.24
    1.026.460.670.252.240.437.010.670.24
    1.027.050.670.252.240.437.600.670.24
    1.027.720.670.252.240.438.270.670.24

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur de la poignée b
    Longueur l1
    Finition
    BL
    EL
    RS
    SR
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $12.46
    In Stock: 62
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$12.46
    100249$11.42
    250499$10.39
    ≥ 500$9.35
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.176 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 565.1-20-100-SWGN 565.1-20-100-RSGN 565.1-20-100-ELGN 565.1-20-100-SRGN 565.1-20-100-BLGN 565.1-20-112-SWGN 565.1-20-112-RSGN 565.1-20-112-ELGN 565.1-20-112-SRGN 565.1-20-112-BLGN 565.1-20-117-SWGN 565.1-20-117-RSGN 565.1-20-117-ELGN 565.1-20-117-SRGN 565.1-20-117-BLGN 565.1-20-120-SWGN 565.1-20-120-RSGN 565.1-20-120-ELGN 565.1-20-120-SRGN 565.1-20-120-BLGN 565.1-20-128-SWGN 565.1-20-128-RSGN 565.1-20-128-ELGN 565.1-20-128-SRGN 565.1-20-128-BLGN 565.1-20-160-SWGN 565.1-20-160-RSGN 565.1-20-160-ELGN 565.1-20-160-SRGN 565.1-20-160-BLGN 565.1-26-116-SWGN 565.1-26-116-RSGN 565.1-26-116-ELGN 565.1-26-116-SRGN 565.1-26-116-BLGN 565.1-26-120-SWGN 565.1-26-120-RSGN 565.1-26-120-ELGN 565.1-26-120-SRGN 565.1-26-120-BLGN 565.1-26-132-SWGN 565.1-26-132-RSGN 565.1-26-132-ELGN 565.1-26-132-SRGN 565.1-26-132-BLGN 565.1-26-164-SWGN 565.1-26-164-RSGN 565.1-26-164-ELGN 565.1-26-164-SRGN 565.1-26-164-BLGN 565.1-26-179-SWGN 565.1-26-179-RSGN 565.1-26-179-ELGN 565.1-26-179-SRGN 565.1-26-179-BLGN 565.1-26-196-SWGN 565.1-26-196-RSGN 565.1-26-196-ELGN 565.1-26-196-SRGN 565.1-26-196-BL