GN 60 Aimants de bouton Aluminium, nickel, cobalt (AlNiCo),non blindés, avec trou lisse

Photo

GN 60 Aimants de bouton en aluminium, nickel, cobalt, non blindés, avec trou lisse

Description du produit

Informations

Les aimants de type bouton GN 60, non blindés et avec une surface magnétique divisée, sont produits par moulage. Leur température de fonctionnement est principalement limitée par le laquage rouge. Pour les températures supérieures, des aimants de type bouton lisses sont disponibles sur demande.

Afin de s'assurer que les propriétés magnétiques ne sont pas diminuées, les vis de montage doivent être fabriquées dans un matériau non magnétique tel que l'inox, le laiton ou le plastique.

Pour faciliter la manipulation et éviter la démagnétisation, une plaque de fer zinguée protège les surfaces magnétiques durant le stockage et le transport.

Spécifications

Matériau de l'aimant
AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt
Résistant aux températures jusqu'à 842 °F (450 °C)


Laqué

  • Rouge
  • Résistant aux températures jusqu'à 356 °F (180 °C)

RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1

Sur demande

Type de finition lisse, résistant aux températures jusqu'à 842 °F (450 °C)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 60 Aimants de bouton en aluminium, nickel, cobalt, non blindés, avec trou lisse schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Dimension
nominale
Dimension réelle d2d3
Ø max. de la
tête de vis
hstForces magnétiques nominales
0.510.510.180.280.380.180.201.57 lbf (7 N)
0.750.750.190.340.500.220.264.05 lbf (18 N)
0.981.000.180.330.790.220.318.99 lbf (40 N)
1.261.250.300.501.000.310.5014.84 lbf (66 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.18
In Stock: 19
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$4.18
2549$3.83
5099$3.48
≥ 100$3.13
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 60-AN-13GN 60-AN-19GN 60-AN-25GN 60-AN-32