GN 615.7 Poussoirs à ressort Acier, avec contacteur de fin de course

Photo

GN 615.7 Poussoirs à ressort acier, avec commutateur de fin de course

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 615.7 sont utilisés pour les butoirs d'extrémité ainsi que les contacts.

Simultanément, un signal de commande électrique peut être relâché du commutateur de fin de course intégré.

Spécifications

Vis
Acier, nickelé


Bille
Acier, durci


Écrous à 6 pans
Acier, nickelé


Contacteur de fin de course

  • Tension : 5... 24 VCC
  • Charge de commutation recommandée : 5 ... 10 mA
  • Charge de commutation: 20 mA CC max.
  • Espérance de vie :
    3 millions d'opérations
  • Plage de température :
    +14 °F ...+176 °F (-10 °C ... +80 °C)

Câble d'alimentation PVC :

  • Ø 3, 2 phase, ≈ 2 mètres de longueur
  • Charge de traction max. 4.5 lbf (20 N)
  • Gris pour Type S
  • Noir pour Type O

Classe de protection : IP 40


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 615.7 Poussoirs à ressort acier, avec commutateur de fin de course schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SNormalement ouvert
ONormalement fermé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1sl2A/Fw1 ±0.004
Course de commutation
w2 ±0.004
Ressort de compression
Charge du ressort ≈
initiale

finale
M 60.121.300.200.140.390.0120.0311.35 lbf (6 N)2.92 lbf (13 N)
M 80.161.420.280.200.510.0200.0391.80 lbf (8 N)3.60 lbf (16 N)
M 100.201.570.310.240.670.0280.0472.25 lbf (10 N)4.50 lbf (20 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$143.41
In Stock: 29
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$143.41
100249$131.46
250499$119.51
≥ 500$107.56
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.