Type
S Boulon en acier, avec ressort à charge standard
SS Boulon en acier, avec ressort à charge élevée
K Boulon en plastique, avec ressort à charge standard
Type: S - Boulon en acier, avec ressort à charge standard
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type S
Type SS
Type K d2 l +0.008 w
compression Charge du ressort ≈
standard (type S / K)
initiale
finale Charge du ressort ≈
standard (type SS)
initiale
finale N° de code
Tournevis
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.16
0.24
0.30
0.39
0.47
0.472 +0.008
0.591 +0.008
0.709 +0.008
0.787 +0.008
0.866 +0.008
1.102 +0.008
1.260 +0.008
1.575 +0.008
2.047 +0.008
0.04
0.06
0.09
0.10
0.12
0.16
0.20
0.28
0.39
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
0.90 lbf (4 N)
3.60 lbf (16 N)
4.27 lbf (19 N)
8.77 lbf (39 N)
11.91 lbf (53 N)
22.48 lbf (100 N)
28.10 lbf (125 N)
38.22 lbf (170 N)
2.47 lbf (11 N)
3.37 lbf (15 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
14.39 lbf (64 N)
16.86 lbf (75 N)
8.99 lbf (40 N)
9.67 lbf (43 N)
16.86 lbf (75 N)
26.98 lbf (120 N)
35.97 lbf (160 N)
43.84 lbf (195 N)
55.08 lbf (245 N)
611.5-M3
611.5-M4
611.5-M5
611.5-M6
611.5-M8
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M20
611.5-M24
616-M3-S M 3 - - 0.04 0.472 +0.008 0.04 0.45 lbf (2 N) 0.90 lbf (4 N) - - 611.5-M3
616-M4-S M 4 - - 0.06 0.591 +0.008 0.06 1.01 lbf (4.5 N) 3.60 lbf (16 N) - - 611.5-M4
616-M5-S M 5 - - 0.09 0.709 +0.008 0.09 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) - - 611.5-M5
616-M6-S M 6 - - 0.11 0.787 +0.008 0.10 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) - - 611.5-M6
616-M8-S M 8 - - 0.14 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) - - 611.5-M8
616-M10-S M 10 - - 0.16 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) - - 611.5-M10
616-M12-S M 12 - - 0.24 1.102 +0.008 0.16 2.70 lbf (12 N) 11.91 lbf (53 N) - - 611.5-M12
616-M16-S M 16 - - 0.30 1.260 +0.008 0.20 10.12 lbf (45 N) 22.48 lbf (100 N) - - 611.5-M16
616-M20-S M 20 - - 0.39 1.575 +0.008 0.28 11.69 lbf (52 N) 28.10 lbf (125 N) - - 611.5-M20
616-M24-S M 24 - - 0.47 2.047 +0.008 0.39 15.74 lbf (70 N) 38.22 lbf (170 N) - - 611.5-M24
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: K - Boulon en plastique, avec ressort à charge standard
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type S
Type SS
Type K d2 l +0.008 w
compression Charge du ressort ≈
standard (type S / K)
initiale
finale Charge du ressort ≈
standard (type SS)
initiale
finale N° de code
Tournevis
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.16
0.24
0.30
0.39
0.47
0.472 +0.008
0.591 +0.008
0.709 +0.008
0.787 +0.008
0.866 +0.008
1.102 +0.008
1.260 +0.008
1.575 +0.008
2.047 +0.008
0.04
0.06
0.09
0.10
0.12
0.16
0.20
0.28
0.39
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
0.90 lbf (4 N)
3.60 lbf (16 N)
4.27 lbf (19 N)
8.77 lbf (39 N)
11.91 lbf (53 N)
22.48 lbf (100 N)
28.10 lbf (125 N)
38.22 lbf (170 N)
2.47 lbf (11 N)
3.37 lbf (15 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
14.39 lbf (64 N)
16.86 lbf (75 N)
8.99 lbf (40 N)
9.67 lbf (43 N)
16.86 lbf (75 N)
26.98 lbf (120 N)
35.97 lbf (160 N)
43.84 lbf (195 N)
55.08 lbf (245 N)
611.5-M3
611.5-M4
611.5-M5
611.5-M6
611.5-M8
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M20
611.5-M24
616-M4-K - - M 4 0.06 0.591 +0.008 0.06 1.01 lbf (4.5 N) 3.60 lbf (16 N) - - 611.5-M4
616-M5-K - - M 5 0.09 0.709 +0.008 0.09 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) - - 611.5-M5
616-M6-K - - M 6 0.11 0.787 +0.008 0.10 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) - - 611.5-M6
616-M8-K - - M 8 0.14 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) - - 611.5-M8
616-M10-K - - M 10 0.16 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) - - 611.5-M10
616-M12-K - - M 12 0.24 1.102 +0.008 0.16 2.70 lbf (12 N) 11.91 lbf (53 N) - - 611.5-M12
616-M16-K - - M 16 0.30 1.260 +0.008 0.20 10.12 lbf (45 N) 22.48 lbf (100 N) - - 611.5-M16
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: SS - Boulon en acier, avec ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type S
Type SS
Type K d2 l +0.008 w
compression Charge du ressort ≈
standard (type S / K)
initiale
finale Charge du ressort ≈
standard (type SS)
initiale
finale N° de code
Tournevis
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.16
0.24
0.30
0.39
0.47
0.472 +0.008
0.591 +0.008
0.709 +0.008
0.787 +0.008
0.866 +0.008
1.102 +0.008
1.260 +0.008
1.575 +0.008
2.047 +0.008
0.04
0.06
0.09
0.10
0.12
0.16
0.20
0.28
0.39
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
0.90 lbf (4 N)
3.60 lbf (16 N)
4.27 lbf (19 N)
8.77 lbf (39 N)
11.91 lbf (53 N)
22.48 lbf (100 N)
28.10 lbf (125 N)
38.22 lbf (170 N)
2.47 lbf (11 N)
3.37 lbf (15 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
14.39 lbf (64 N)
16.86 lbf (75 N)
8.99 lbf (40 N)
9.67 lbf (43 N)
16.86 lbf (75 N)
26.98 lbf (120 N)
35.97 lbf (160 N)
43.84 lbf (195 N)
55.08 lbf (245 N)
611.5-M3
611.5-M4
611.5-M5
611.5-M6
611.5-M8
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M20
611.5-M24
616-M5-SS - M 5 - 0.09 0.709 +0.008 0.09 0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N) - 2.47 lbf (11 N) 8.99 lbf (40 N) 611.5-M5
616-M6-SS - M 6 - 0.11 0.787 +0.008 0.10 0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N) - 3.37 lbf (15 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M6
616-M8-SS - M 8 - 0.14 0.866 +0.008 0.12 0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N) - 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M8
616-M10-SS - M 10 - 0.16 0.866 +0.008 0.12 0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N) - 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M10
616-M12-SS - M 12 - 0.24 1.102 +0.008 0.16 0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N) - 10.12 lbf (45 N) 26.98 lbf (120 N) 611.5-M12
616-M16-SS - M 16 - 0.30 1.260 +0.008 0.20 0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N) - 14.39 lbf (64 N) 35.97 lbf (160 N) 611.5-M16
616-M20-SS - M 20 - 0.39 1.575 +0.008 0.28 0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N) - 16.86 lbf (75 N) 43.84 lbf (195 N) 611.5-M20
616-M24-SS - M 24 - 0.47 2.047 +0.008 0.39 0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N) - 16.86 lbf (75 N) 55.08 lbf (245 N) 611.5-M24
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Type S
Type SS
Type K d2 l +0.008 w
compression Charge du ressort ≈
standard (type S / K)
initiale
finale Charge du ressort ≈
standard (type SS)
initiale
finale N° de code
Tournevis
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.16
0.24
0.30
0.39
0.47
0.472
0.591
0.709
0.787
0.866
1.102
1.260
1.575
2.047
0.04
0.06
0.09
0.10
0.12
0.16
0.20
0.28
0.39
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
0.90 lbf (4 N)
3.60 lbf (16 N)
4.27 lbf (19 N)
8.77 lbf (39 N)
11.91 lbf (53 N)
22.48 lbf (100 N)
28.10 lbf (125 N)
38.22 lbf (170 N)
2.47 lbf (11 N)
3.37 lbf (15 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
14.39 lbf (64 N)
16.86 lbf (75 N)
8.99 lbf (40 N)
9.67 lbf (43 N)
16.86 lbf (75 N)
26.98 lbf (120 N)
35.97 lbf (160 N)
43.84 lbf (195 N)
55.08 lbf (245 N)
611.5-M3
611.5-M4
611.5-M5
611.5-M6
611.5-M8
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M20
611.5-M24
M 3 - - 0.04 0.472 0.04 0.45 lbf (2 N) 0.90 lbf (4 N) - - 611.5-M3
M 4 - M 4 0.06 0.591 0.06 1.01 lbf (4.5 N) 3.60 lbf (16 N) - - 611.5-M4
M 5 M 5 M 5 0.09 0.709 0.09 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 2.47 lbf (11 N) 8.99 lbf (40 N) 611.5-M5
M 6 M 6 M 6 0.11 0.787 0.10 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 3.37 lbf (15 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M6
M 8 M 8 M 8 0.14 0.866 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M8
M 10 M 10 M 10 0.16 0.866 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M10
M 12 M 12 M 12 0.24 1.102 0.16 2.70 lbf (12 N) 11.91 lbf (53 N) 10.12 lbf (45 N) 26.98 lbf (120 N) 611.5-M12
M 16 M 16 M 16 0.30 1.260 0.20 10.12 lbf (45 N) 22.48 lbf (100 N) 14.39 lbf (64 N) 35.97 lbf (160 N) 611.5-M16
M 20 M 20 - 0.39 1.575 0.28 11.69 lbf (52 N) 28.10 lbf (125 N) 16.86 lbf (75 N) 43.84 lbf (195 N) 611.5-M20
M 24 M 24 - 0.47 2.047 0.39 15.74 lbf (70 N) 38.22 lbf (170 N) 16.86 lbf (75 N) 55.08 lbf (245 N) 611.5-M24
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.