GN 617 Doigts d'indexage Acier, non verrouillable

Photo

GN 617 Doigt d'indexage en acier, non verrouillable Matériau: ST - Acier
Type: A - Sans contre-écrou, avec bouton
Matériau: ST - Acier
Type: A - Sans contre-écrou, avec bouton
GN 617 Doigt d'indexage en acier, non verrouillable Matériau: ST - Acier
Type: A - Sans contre-écrou, avec bouton GN 617 Doigt d'indexage en acier, non verrouillable Matériau: ST - Acier
Type: AK - Avec contre-écrou, avec bouton de levage GN 617 Doigt d'indexage en acier, non verrouillable Matériau: ST - Acier
Type: G - Sans contre-écrou, avec tige filetée GN 617 Doigt d'indexage en acier, non verrouillable Matériau: ST - Acier
Type: GK - Avec contre-écrou, avec tige filetée

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 617 sont des unités standard pour une large gamme d'éléments d'indexation.

Les types G ou GK avec extrémité de poussoir fileté sont destinés à des applications nécessitant un bouton spécial selon la demande ou la propre conception d'un client ou pour les cas où la broche serait directement liée à un mécanisme de commande.

Spécifications

Corps fileté

  • Acier
  • finition oxyde noir

Goupille de centrage

  • Acier
  • durci

Bouton

  • plastique nylon renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir mat
  • non amovible

Contre-écrou

Taille en pouces

  • Acier
  • finition oxyde noir, ANSI/ASME B18.2.2

Taille métrique

  • Acier
  • finition oxyde noir, DIN 439/ISO 4035

RoHS

Accessoire

Supports pour doigt d'indexage GN 412.1
Douilles de positionnement GN 412.2
Entretoises GN 609.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 617 Doigt d'indexage en acier, non verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans contre-écrou, avec bouton
AKAvec contre-écrou, avec bouton de levage
GSans contre-écrou, avec tige filetée
GKAvec contre-écrou, avec tige filetée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.001 / -0.002
Alésage H7
d2
Filetage
d3d4
Thread
el1 ≈l2l3l4l5
min.
l6l7A/FRessort
charge ≈
initiale



finale
0.1973/8 x 240.83M 50.541.770.200.670.200.590.24-0.471.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
0.2361/2 x 130.98M 60.642.150.240.790.240.670.39-0.552.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
0.3155/8 x 111.22M 80.862.720.311.020.310.830.47-0.752.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.001 / -0.002
Alésage H7
d2
Filetage
d3d4
Thread
el1 ≈l2l3l4l5
min.
l6l7A/FRessort
charge ≈
initiale



finale
0.197M 10 x 10.83M 50.541.770.200.670.200.590.240.180.471.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
0.236M 12 x 1.50.98M 60.642.150.240.790.240.670.390.310.552.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
0.315M 16 x 1.51.22M 80.862.720.311.020.310.910.470.390.752.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
0.394M 20 x 1.51.22M 81.003.150.391.300.391.180.470.470.874.27 lbf (19 N)10.12 lbf (45 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.82
In Stock: 2531
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$10.82
100249$9.92
250499$9.02
≥ 500$8.11
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.039 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.