GN 70.1 Disques auto-adhésifs Acier, pour aimants de retenue

Photo

GN 70.1 Disques auto-adhésifs, pour aimants de retenue Finition: ZB - Zingué, finition passivée bleue
Finition: ZB - Zingué, finition passivée bleue
GN 70.1 Disques auto-adhésifs, pour aimants de retenue Finition: ZB - Zingué, finition passivée bleue GN 70.1 Disques auto-adhésifs, pour aimants de retenue Finition: WS - Blanc

Description du produit

Informations

Les disques auto-adhésifs GN 70.1 sont utilisés en tant que contre-pièce pour aimants de retenue si, par exemple, un aimant doit être utilisé sur une surface non magnétique.

Après avoir retiré le film protecteur de l'arrière du patin adhésif, il peut être fixé sur n'importe quelle surface adéquate et propre.

Spécifications

Acier

  • Zingué, finition passivée bleueZBZB
  • zingué, finition passivée bleue
    BlancWSWS

Patin adhésif

  • Scotch-Mount™ 4032
  • double face
  • avec garniture mousse polyuréthane

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 70.1 Disques auto-adhésifs, pour aimants de retenue schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
ds1s2
Épaisseur de tôle
0.790.080.04
1.180.080.04
1.570.080.04
2.360.100.06

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d
Finition
WS
ZB

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.94
In Stock: 449
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$0.94
2549$0.86
5099$0.79
≥ 100$0.71
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.005 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.