GN 7072.30 Rondelles d'amortissement Élastomère, pour les bagues d'arrêt fendues doubles

Photo

GN 7072.30 Rondelles d'amortissement en élastomère, pour les bagues d'arrêt fendues doubles

Description du produit

Informations

Les rondelles d'amortissement GN 7072.30 sont conçues en tant qu'accessoires pour les bagues d'arrêt fendues doubles et sont fixées à l'aide d'un film adhésif, de préférence sur le côté à moins de rainure de la bague d'arrêt. Elles absorbent les chocs légers et ont un effet d'insonorisation lorsque les bagues d'arrêt sont en contact avec d'autres composants.

En général, une fois le film protecteur enlevé, les rondelles d'amortissement peuvent être fixées sur n'importe quelle surface propre et appropriée.

Les bagues d'arrêt fendues doubles GN 7072.3 sont généralement proposées avec des rondelles d'amortissement assemblées.

Spécifications

Élastomère (PUR)

  • 70 Shore A
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Transparent

Film adhésif

  • Dispersion d'acrylate, sans solvant
  • Forte adhérence

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7072.30 Rondelles d'amortissement en élastomère, pour les bagues d'arrêt fendues doubles schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Dimensions of
shaft collars

d1


d2
Bore series 1



Bore series 2
Dimensions of
damping washers

d3


d4
Bore series 1



Bore series 2


±0.008


s
1.18B 12-1.100.51-0.080.08
1.26B 14-1.180.59-0.080.08
1.42B 15B 161.340.630.670.080.08
1.65B 18B 201.540.770.850.120.12
1.89B 22B 251.770.931.040.120.12
2.17B 28B 302.051.161.240.120.12
2.36B 32B 352.241.321.440.120.16
2.56B 40-2.441.63-0.120.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre extérieur d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.80
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$0.80
2549$0.73
5099$0.67
≥ 100$0.60
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.