GN 708.1 Ensembles de broches pour sauterelle Acier, avec embout néoprène de protection

Photo

GN 708.1 Ensembles de broches pour sauterelle, avec embout néoprène de protection Type: B - Pointe de broche arrondie
Type: B - Pointe de broche arrondie
GN 708.1 Ensembles de broches pour sauterelle, avec embout néoprène de protection Type: B - Pointe de broche arrondie GN 708.1 Ensembles de broches pour sauterelle, avec embout néoprène de protection Type: A - Pointe de broche plate

Description du produit

Informations

Les ensembles de broches pour sauterelle GN 708.1 sont principalement utilisés avec les sauterelles. Ils fournissent un serrage ou support sans marquage, mais sécurisé de la pièce grâce à la sauterelle.
Écrous à 6 pans inclus.

Spécifications

Broche

  • AcierST
    Zingué, finition passivée bleue

Écrous de blocage hexagonaux ISO 4035

  • Acier
    Zingué, finition passivée bleue

Pointe de broche
Caoutchouc, néoprène (CR)

  • 85 Shore A ≈
  • vulcanisé
  • noir

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 708.1 Ensembles de broches pour sauterelle, avec embout néoprène de protection schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APointe de broche plate
BPointe de broche arrondie
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur ld2d3hmr
M 40.911.18-0.310.390.200.090.24
M 41.301.69-0.310.310.390.090.24
M 51.772.17-0.390.350.430.110.31
M 61.382.172.560.510.470.470.130.39
M 81.692.68-0.630.550.710.160.47
M 101.973.033.820.790.710.830.200.59
M 123.945.12-0.980.910.940.240.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.84
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.84
5099$1.68
100249$1.53
≥ 250$1.38
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.