GN 715.2 Douilles excentriques Acier, pour poussoirs à pression latérale GN 714 et GN 715

Photo

GN 715.2 Douilles excentriques en acier, pour poussoirs à pression latérale GN 714 et GN 715

Description du produit

Informations

Les douilles excentriques GN 715.2 facilitent le réglage des poussoirs à pression latérale GN 714 et GN 715. En utilisant cette douille, la goupille de localisation à charge de ressort peut être facilement localisée afin de s'adapter à la tolérance de la pièce.

Spécifications

Douille

  • Acier
  • finition oxyde noir

Vis de fixation DIN 913
Inox, A2


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 715.2 Douilles excentriques en acier, pour poussoirs à pression latérale GN 714 et GN 715 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 -0.002d3 +0.001d4d5 +0.004eh min.-0.008tPour poussoirs à pression latérale Ø
0.240.4720.472M 40.2440.080.390.3900.170.12-
0.390.6300.630M 40.4020.080.470.4690.210.200.24
0.470.7090.709M 40.4800.080.550.5470.260.31-
0.630.9840.984M 60.6380.120.710.7050.310.39-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d'alésage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$30.26
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$30.26
5099$27.74
100249$25.22
≥ 250$22.69
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.