GN 715.1 Outils de montage Acier, pour poussoirs à pression latérale GN 714 et GN 715

Photo

GN 715.1 Outils de montage en acier, pour poussoirs à pression latérale GN 714 et GN 715

Description du produit

Informations

Installation tools GN 715.1 provide a simple and accurate installation of side thrust pins GN 714 and GN 715.

Spécifications

Acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 715.1 Outils de montage en acier, pour poussoirs à pression latérale GN 714 et GN 715 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
N° d'identificationadéquat pour...
3GN 715-3-...
5.6GN 715-5-... / GN 715-6-... / GN 714-10-...
8GN 715-8-...
10GN 715-10-... / GN 714-16-...

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
N° d'identification

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.46
In Stock: 78
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$15.46
100249$14.17
250499$12.88
≥ 500$11.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.