GN 726.2 Verniers moletés Taille métrique, aluminium, alésage lisse ou type de collet

Photo

GN 726.2 Taille métrique, aluminium, collerette avec ou sans graduation Type: S - Avec 0... 9, 20 graduations
N° d'identification: 2 - Avec collet
Type: S - Avec 0... 9, 20 graduations
N° d'identification: 2 - Avec collet
GN 726.2 Taille métrique, aluminium, collerette avec ou sans graduation Type: S - Avec 0... 9, 20 graduations
N° d'identification: 2 - Avec collet GN 726.2 Taille métrique, aluminium, collerette avec ou sans graduation Type: A - Avec flèche
N° d'identification: 1 - Avec vis de pression GN 726.2 Taille métrique, aluminium, collerette avec ou sans graduation Type: A - Avec flèche
N° d'identification: 2 - Avec collet GN 726.2 Taille métrique, aluminium, collerette avec ou sans graduation Type: B - Neutre, sans point indicateur ou graduation
N° d'identification: 1 - Avec vis de pression GN 726.2 Taille métrique, aluminium, collerette avec ou sans graduation Type: B - Neutre, sans point indicateur ou graduation
N° d'identification: 2 - Avec collet GN 726.2 Taille métrique, aluminium, collerette avec ou sans graduation Type: S - Avec 0... 9, 20 graduations
N° d'identification: 1 - Avec vis de pression

Description du produit

Informations

Le cache gris clair fait de ces verniers GN 726.2 un choix attrayant esthétiquement. Le couvercle est maintenu en place en le poussant fermement dans l'évidement. Il peut être retiré en insérant un tournevis dans la fente prévue à cet effet.

Le type de collet fournit un moyen simple de positionner et de bloquer le verniers sur l'arbre.

D'autres types que la graduation standard peuvent être fournis. Voir les exemples de commande sur Comment commander des graduations.

Spécifications

Aluminium
finition anodisée noire


Collerette
Plastique noir


Flèche (Type A) et graduation (Type S)
blanc, gravée par laser précision


Disque de recouvrement du bouton
Plastique gris clair


Collet et écrou à 6 pans
Laiton


Vis sans tête
Inox à extrémité dentelée


RoHS

Sur demande

graduations spéciales
voir "Comment commander - Graduations"

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 726.2 Taille métrique, aluminium, collerette avec ou sans graduation schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec flèche
BNeutre, sans point indicateur ou graduation
SAvec 0... 9, 20 graduations

N° d'identification

1Avec vis de pression
2Avec collet
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H8
Alésage
d3
Collet
d4d5d6d7h1h2h3h4Longueur lt
0.87B 5--0.630.55M 41.080.870.630.170.310.49-
1.06B 6-Z 60.790.71M 41.321.020.790.170.350.550.55
1.34B 6B 8Z 80.980.91M 51.611.180.940.170.390.590.67
1.65B 8B 10Z 101.261.18M 51.971.341.100.160.430.630.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d3 (Id. N° 2)
Alésage d2 (Id. N° 1)
Type



N° d'identification


Comment commander - Graduations

MD164_SB-15361-1

Information

La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée.
Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.90
In Stock: 13
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.90
100249$15.49
250499$14.09
≥ 500$12.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 726.2-22-B5-A-1GN 726.2-22-B5-B-1GN 726.2-22-B5-S-1GN 726.2-27-Z6-A-2GN 726.2-27-Z6-B-2GN 726.2-27-Z6-S-2GN 726.2-27-B6-A-1GN 726.2-27-B6-B-1GN 726.2-27-B6-S-1GN 726.2-34-Z8-A-2GN 726.2-34-Z8-B-2GN 726.2-34-Z8-S-2GN 726.2-34-B6-A-1GN 726.2-34-B6-B-1GN 726.2-34-B6-S-1GN 726.2-34-B8-A-1GN 726.2-34-B8-B-1GN 726.2-34-B8-S-1GN 726.2-42-Z10-A-2GN 726.2-42-Z10-B-2GN 726.2-42-Z10-S-2GN 726.2-42-B8-A-1GN 726.2-42-B8-B-1GN 726.2-42-B8-S-1GN 726.2-42-B10-A-1GN 726.2-42-B10-B-1GN 726.2-42-B10-S-1