A | Avec flèche |
B | Neutre, sans point indicateur ou graduation |
S | Avec 0... 9, 20 graduations |
1 | Avec vis de pression |
2 | Avec collet |
d1 | d2 H8 Alésage | d3 Collet | d4 | d5 | d6 | d7 | h1 | h2 | h3 | h4 | Longueur l | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | B 5 | - | - | 0.63 | 0.55 | M 4 | 0.79 | 0.87 | 0.63 | 0.17 | 0.31 | 0.49 | - |
1.06 | B 6 | - | Z 6 | 0.79 | 0.71 | M 4 | 0.98 | 1.02 | 0.79 | 0.17 | 0.35 | 0.55 | 0.55 |
1.34 | B 6 | B 8 | Z 8 | 0.98 | 0.91 | M 5 | 1.26 | 1.18 | 0.94 | 0.17 | 0.39 | 0.59 | 0.67 |
1.65 | B 8 | B 10 | Z 10 | 1.26 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 1.34 | 1.10 | 0.16 | 0.43 | 0.63 | 0.79 |
Information |
|||||||||||
La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $11.95 |
100 | 249 | $10.96 |
250 | 499 | $9.96 |
≥ 500 | $8.96 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351