GN 862.1 Sauterelles pneumatiques Acier, à fonctionnement manuel supplémentaire

Photo

GN 862.1 Sauterelles pneumatiques en acier, à fonctionnement manuel supplémentaire Type: APVS - Version barre en U, avec deux rondelles à bride
Type: APVS - Version barre en U, avec deux rondelles à bride
GN 862.1 Sauterelles pneumatiques en acier, à fonctionnement manuel supplémentaire Type: APVS - Version barre en U, avec deux rondelles à bride GN 862.1 Sauterelles pneumatiques en acier, à fonctionnement manuel supplémentaire Type: CPVS - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1 GN 862.1 Sauterelles pneumatiques en acier, à fonctionnement manuel supplémentaire Type: EPVS - Version barre pleine, avec fermoir soudable

Description du produit

Informations

Les sauterelles pneumatiques GN 862.1 présentent la même construction que le modèle GN 862.

L'une de leurs caractéristiques spéciales consiste à pouvoir les installer dans deux plans différents, mais aussi de les utiliser manuellement à l'aide de la poignée. Elles peuvent par exemple être fermées manuellement, puis ouvertes simultanément grâce à la fonction pneumatique.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars et une unité de maintenance de l’air comprimé doit être installée en amont.

Les sauterelles GN 862.1 ont un aimant permanent intégré au piston. Conjointement aux capteurs GN 3380, il est possible de détecter la position d’extrémité, notamment pour implémenter les commandes de machines.

Spécifications

Socle
Acier cémenté C10
Zingué, finition passivée bleue


Axes de support durcis


Rivets de roulement
cémentée


Axes de support du vérin pneumatique cémentée


Vérin pneumatique à double action, pression maximale 6 bars


Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Douille de poignée en plastique plein moulé
Rouge, résistant aux huiles


Ensemble de broches en néoprène (Type CPV3)

  • Goujon fileté
    Acier, zingué, finition passivée bleue
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 862.1 Sauterelles pneumatiques en acier, à fonctionnement manuel supplémentaire schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APVSVersion barre en U, avec deux rondelles à bride
CPVSVersion barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
EPVSVersion barre pleine, avec fermoir soudable

Codage

MPiston magnétique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH en N
Capacité
de rétention
FS
Force du piston à 6 bars ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Raccordements d'air comprimés
Ø intérieur tube de raccordementeh1h2h3h4 ≈
230495 lbf (2200 N)283 lbf (1260 N)1.572.281.501.812.010.33M 80.26G 1/80.161.6311.893.430.711.18
330585 lbf (2600 N)405 lbf (1800 N)1.772.762.072.203.110.41M 100.33G 1/40.242.0714.294.250.871.46
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailleh5l1 ≈
Type APVS
Type CPVS

Type EPVS
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Type APVS
Type CPVS

Type EPVS
s1s2s3w
Plage réglable
2302.486.026.102.643.192.681.020.550.630.430.630.564.094.130.120.220.240.79
3303.157.177.242.833.583.031.180.631.100.751.180.794.764.840.140.260.280.75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Codage

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$314.81
In Stock: 11
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$314.81
1024$288.57
2549$262.34
≥ 50$236.11
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.976 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.