GN 900.1 Kits de fixation Aluminium, pour les glissières réglables GN 900

Photo

GN 900.1 Kits de fixation en aluminum pour les glissières réglables GN 900 Type: A - Avec alésage pour vis à tête
Type: A - Avec alésage pour vis à tête
GN 900.1 Kits de fixation en aluminum pour les glissières réglables GN 900 Type: A - Avec alésage pour vis à tête GN 900.1 Kits de fixation en aluminum pour les glissières réglables GN 900 Type: B - Avec goujon fileté pour le montage

Description du produit

Informations

Les kits de fixation GN 900.1 sont fixés à la base des glissières réglables GN 900 du côté de l'opérateur.
Le montage est effectué sur le rebord extérieur de la glissière de façon à ce que le côté intérieur puisse toujours bouger.

Le kit de fixation se compose de deux rails de montage et de quatre vis à 6 pans creux.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Vis à 6 pans creux DIN 912
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 900.1 Kits de fixation en aluminum pour les glissières réglables GN 900 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec alésage pour vis à tête
BAvec goujon fileté pour le montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b
Taille de
la glissière
l1d1
Vis à 6 pans creux
DIN 912
d2hl2l3l4l5
1.181.610.11M 2.50.171.391.611.390.26
1.972.640.13M 30.282.282.642.280.39
3.154.130.18M 40.493.624.133.620.57
4.725.710.22M 50.545.195.715.190.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.37
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$33.37
59$30.59
1024$27.81
≥ 25$25.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.