GN 900 Glissières réglables Aluminium

Photo

GN 900 Aluminium, glissières réglables N° d'identification: 2 - Avec manette indexable (uniquement à partir de b = 50)
Type: H - Avec volant
N° d'identification: 2 - Avec manette indexable (uniquement à partir de b = 50)
Type: H - Avec volant
GN 900 Aluminium, glissières réglables N° d'identification: 2 - Avec manette indexable (uniquement à partir de b = 50)
Type: H - Avec volant GN 900 Aluminium, glissières réglables N° d'identification: 1 - Sans poignée réglable
Type: D - Avec bouton de commande GN 900 Aluminium, glissières réglables N° d'identification: 1 - Sans poignée réglable
Type: DR - Avec bouton de commande et indicateur de position numérique EN 954, type AR GN 900 Aluminium, glissières réglables N° d'identification: 1 - Sans poignée réglable
Type: HN - Avec volant et indicateur de position numérique EN 954, type AN GN 900 Aluminium, glissières réglables N° d'identification: 2 - Avec manette indexable (uniquement à partir de b = 50)
Type: HR - Avec volant et indicateur de position numérique EN 954, type AR GN 900 Aluminium, glissières réglables N° d'identification: 2 - Avec manette indexable (uniquement à partir de b = 50)
Type: S - Sans broche réglable et élément de fonctionnement

Description du produit

Informations

Les glissières réglables GN 900 peuvent être associées à différents adaptateurs afin de permettre diverses configurations d'axe.

Les kits de fixation GN 900.1, GN 900.2 et GN 900.3 peuvent être fixés sur les glissières réglables en toute facilité.

Un anneau gradué fonctionnant par incréments de 0,05 mm et 0,02 mm garantit un réglage précis.

Spécifications

Guidages/plaques d'extrémité
Aluminium extrusion
Formées à la presse et anodisées, couleur naturelle


Arbres de guidage
Inox


Entraînement

  • Broche principale, palier à billes
    Inox
  • Écrou principal
    Plastique

Vis de fixation
Inox


Bouton de commande avec graduation
Aluminium, anodisé noir


RoHS

Accessoire

Volants plein EN 520.1
Indicateurs de position numériques en plastique EN 954

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 900 Aluminium, glissières réglables schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

1Sans poignée réglable
2Avec manette indexable (uniquement à partir de b = 50)

Type

DAvec bouton de commande
HAvec volant
DNAvec bouton de commande et indicateur de position numérique EN 954, type AN
DRAvec bouton de commande et indicateur de position numérique EN 954, type AR
HNAvec volant et indicateur de position numérique EN 954, type AN
HRAvec volant et indicateur de position numérique EN 954, type AR
SSans broche réglable et élément de fonctionnement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bLongueur  l1 - Course l2d1d2d3d4d5h1h2h3h4
1.1850-555-1060-1565-20M4 x 0.5M 30.55--0.370.630.670.16
1.9795-25120-50145-75170-100M6 x 1M 40.671.970.870.510.890.910.28
3.15145-25170-50195-75220-100M8 x 1M 50.873.150.870.811.401.420.39
4.72185-25210-50235-75260-100M10 x 1M 51.343.941.341.041.771.810.54
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bh5h6h7h8l3l4l5l6l7l8l9l10l11l12l13st
1.180.121.30--1.770.160.240.79-----1.100.870.630.04
1.970.181.851.140.712.760.240.470.790.872.050.941.302.241.421.181.180.06
3.150.392.011.460.394.720.310.630.941.222.171.061.302.600.981.181.970.08
4.720.392.241.770.206.300.390.711.341.812.721.611.303.190.981.183.150.08

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1 - Course l2
Type







N° d'identification


Capacité de charge

Afficher / Masquer colonnes
bF1F2F3M1M2M3
3033.72 lbf (150 N)8.99 lbf (40 N)14.61 lbf (65 N)221
5067.44 lbf (300 N)26.98 lbf (120 N)48.33 lbf (215 N)453
80112 lbf (500 N)33.72 lbf (150 N)82.06 lbf (365 N)8106
120225 lbf (1000 N)67.44 lbf (300 N)157 lbf (700 N)152012

*F2 est la poussée de glissement maximale autorisée

MD900_BL-16101-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$738.85
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$738.85
59$677.28
1024$615.71
≥ 25$554.14
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.828 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.