GN 900.3 Kits de connexion pour axe X-Z Aluminium

Photo

GN 900.3 Aluminium, kits de connexion pour axe X-Z Type: P - Montage de l'axe Z via la plaque de connexion et une plaque supplémentaire
Type: P - Montage de l'axe Z via la plaque de connexion et une plaque supplémentaire
GN 900.3 Aluminium, kits de connexion pour axe X-Z Type: P - Montage de l'axe Z via la plaque de connexion et une plaque supplémentaire GN 900.3 Aluminium, kits de connexion pour axe X-Z Type: S - Montage direct de l'axe Z via la plaque de connexion

Description du produit

Informations

Grâce aux kits de connexion GN 900.3, deux glissières réglables GN 900 peuvent être combinées afin de créer une configuration d'axe X-Y.

Cette combinaison est créée à l'aide de deux plaques de connexion permettant tout type de trous de montage dans les guidages.
Parallèlement, la glissière réglable dotée de l'axe Z peut toujours, dans une certaine mesure (à la verticale par rapport à l'axe Z), être ajustée.

Dans le cas d'une configuration de guidage de l'axe Z parallèle à l'axe de référence (type P), une plaque adaptatrice (complète comprenant un kit de fixation, de petites plaques de sécurité et des vis à 6 pans creux) est requise.
La petite plaque de sécurité permet l'alignement 90° et le réglage précis de la configuration d'axe X-Y.

Toutes les pièces requises sont incluses.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Vis de fixation
Acier zingué


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 900.3 Aluminium, kits de connexion pour axe X-Z schéma

Options de pièce / Tableau

Type

PMontage de l'axe Z via la plaque de connexion et une plaque supplémentaire
SMontage direct de l'axe Z via la plaque de connexion
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b
Taille de
la glissière
l1d1
Vis de pression
DIN 913
d2
Vis à 6 pans creux
DIN 912
l2l3l4s
1.181.18M 4M 2.51.610.670.240.24
1.971.97M 5M 32.641.260.310.31
3.153.15M 6M 44.132.050.510.47
4.724.72M 8M 55.713.230.510.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Type


Exemple d'installation

Sketch GN 900.3

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$215.76
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$215.76
59$197.78
1024$179.80
≥ 25$161.82
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.103 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.