GN 900.4 Kits de montage Aluminium

Photo

GN 900.4 Aluminium, kits de montage Type: A - Sans trous de montage
Type: A - Sans trous de montage
GN 900.4 Aluminium, kits de montage Type: A - Sans trous de montage GN 900.4 Aluminium, kits de montage Type: B - Avec trous de montage pour plateaux diviseurs rotatifs

Description du produit

Informations

Les kits de montage GN 900.4 de type A sont utilisés pour installer des fixations du côté de l'opérateur. Le type B permet d'installer un plateau diviseur rotatif GN 900.6.

Le kit de montage peut être simplement fixé sur la glissière ; aucun trou percé supplémentaire n'est nécessaire.

La petite plaque de sécurité fait office de réglage supplémentaire du kit de montage principal avec la glissière réglable.

Toutes les pièces requises sont incluses.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 900.4 Aluminium, kits de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans trous de montage
BAvec trous de montage pour plateaux diviseurs rotatifs
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b
Taille des glissières
l1d1 Filetage
Vis à 6 pans creux
DIN 912
d2
pour vis à 6 pans creux DIN 912Type B
h1h2l2Type B
pour
plateaux diviseurs rotatifs
1.181.61M 2.5-0.200.171.39-
1.972.64M 30.220.310.282.28900.6-55
3.154.13M 40.220.470.493.62900.6-80
4.725.71M 50.220.630.545.19900.6-80

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$104.75
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$104.75
59$96.02
1024$87.29
≥ 25$78.56
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.063 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.