GN 9190 Crampon latéraux Acier, avec levier à excentrique

Photo

GN 9190 Crampon latéraux en acier, avec levier à excentrique Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire
Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire
GN 9190 Crampon latéraux en acier, avec levier à excentrique Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire GN 9190 Crampon latéraux en acier, avec levier à excentrique Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: R - Serrage par rotation horaire GN 9190 Crampon latéraux en acier, avec levier à excentrique Type: P - Avec mâchoire de serrage prismatique
Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire GN 9190 Crampon latéraux en acier, avec levier à excentrique Type: P - Avec mâchoire de serrage prismatique
Codage: R - Serrage par rotation horaire

Description du produit

Informations

Avec les crampons latéraux GN 9190, les pièces sont serrées par une mâchoire de serrage pivotante. La force de serrage agit latéralement et par le haut pour tirer sur la pièce et la serrer contre des butées fixes et le plan de pose.

La course de serrage de la mâchoire de serrage résulte du mouvement de pivotement du levier à excentrique. Lorsque le levier est relâché, la mâchoire de serrage s’ouvre sous la force du ressort. La faible hauteur totale des crampons latéraux permet d'usiner la pièce sur toute sa surface.

Les crampons latéraux peuvent être vissés directement, par ex. sur un plan de pose, ou fixés à des tables de machine avec des rainures en T. Ils peuvent également être montés dans n'importe quelle position perpendiculaire à la rainure en T à l'aide des blocs de support à créneaux GN 9190.3 qui sont disponibles comme accessoires. Dans ce cas, la vis fournie doit être remplacée conformément aux instructions contenues dans le tableau.

Pour garantir la facilité de fonctionnement et une force de serrage maximale, graisser légèrement les mécanismes de mise en tension.

Spécifications

Mécanismes de serrage
Acier

  • Cémentés
  • Finition noirci

Bouton champignon DIN 319
Plastique
Duroplast (Phénolique PF)
Noir, finition brillante


Pour largeur de rainure a en mm = 10 / 14

  • Écrou pour rainure en T DIN 508
  • Vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux DIN 912
    Acier, finition noirci
    Classe 12.9 de résistance à la traction

Pour largeur de rainure a en mm = 12

  • Boulons en "T" DIN 787
  • Écrous à 6 pans DIN 934
    Acier, finition noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9190 Crampon latéraux en acier, avec levier à excentrique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec mâchoire de serrage dentelée
PAvec mâchoire de serrage prismatique

Codage

RSerrage par rotation horaire
LSerrage par rotation anti-horaire
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
a
Largeur de la rainure
d1FS
Force de serrage maxi
bd2d3
min.

max.
h1h2
0.39M 8787 lbf (3.5 kN)1.260.330.161.020.790.31
0.47*M 121574 lbf (7 kN)1.890.490.161.021.500.63
0.55M 121574 lbf (7 kN)1.890.490.161.021.500.63
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
a
Largeur de la rainure
h3h4h5l1l2l3s
Course de serrage
Vis recommandée
pour combinaison
avec GN 9190.3
0.391.571.180.505.201.261.970.12DIN 912-M8x25
0.47*2.442.48-7.481.572.830.16-
0.552.441.570.757.481.572.830.16DIN 912-M12x35
* Combinaison impossible avec GN 9190.3

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure a
Filetage d1
Type


Codage


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$351.54
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$351.54
1024$322.25
2549$292.95
≥ 50$263.66
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.577 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 9190-10-M8-E-RGN 9190-10-M8-P-RGN 9190-10-M8-E-LGN 9190-10-M8-P-LGN 9190-12-M12-E-RGN 9190-12-M12-P-RGN 9190-12-M12-E-LGN 9190-12-M12-P-LGN 9190-14-M12-E-RGN 9190-14-M12-P-RGN 9190-14-M12-E-LGN 9190-14-M12-P-L