GN 924 Volants à bras à face plane Aluminium, avec ou sans poignée tournante

Photo

GN 924 Volants à bras à face plane en aluminium, avec ou sans poignée tournante Type: R - Avec poignée tournante
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: R - Avec poignée tournante
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 924 Volants à bras à face plane en aluminium, avec ou sans poignée tournante Type: R - Avec poignée tournante
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 924 Volants à bras à face plane en aluminium, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 924 Volants à bras à face plane en aluminium, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 924 Volants à bras à face plane en aluminium, avec ou sans poignée tournante Type: R - Avec poignée tournante
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les volants à bras à face plane GN 924 se distinguent par leur design moderne.

Le couvercle en plastique amovible couvre les composants de montage, comme les vis et les rondelles fraisées, ainsi que l'extrémité de l'arbre.

Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Corps
Aluminium moulé sous pression
Face de contact du moyeu usinée
Jante tournée
Fini poudré

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Poignées tournantes cylindriques GN 798.2
Poignée
Plastique, noir, finition mate
Goupille taraudée
Acier, zingué, finition passivée bleue


Jante concentrique et carrée à aléser< 0.4 mm


RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation spéciaux, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 924 Volants à bras à face plane en aluminium, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette

Type

ASans poignée
RAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3d4bhl1l2l3rØ
Poignée
GN 798,2
Rondelle fraisée recommandée
4.921/21.220.910.590.430.711.322.421.790.87184-20
5.515/81.421.120.650.510.751.443.012.050.94184-25
6.305/81.421.120.710.570.791.563.012.400.94184-25
7.873/41.651.420.810.630.941.793.353.050.98184-32
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3d4bhl1l2l3rØ
Poignée
GN 798,2
Rondelle fraisée recommandée
4.9212141.220.910.590.430.711.322.421.790.87184-20
5.5114161.421.120.650.510.751.443.012.050.94184-25
6.3014161.421.120.710.570.791.563.012.400.94184-25
7.8718201.651.420.810.630.941.793.353.050.98184-32

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2

Pouces


Métrique


Type


Couleur
SR
SW

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$43.20
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$43.20
5099$39.60
100249$36.00
≥ 250$32.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.771 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.