IIG-EL Patins industriels "Glide-Rite"™ Taille en pouces, type goujon fileté, avec patin en élastomère

Photo

 IIG-EL Taille en pouces, patins industriels "Glide-Rite"™, type de goujon fileté, avec patin en élastomère

Description du produit

Informations

Les patins industriels IIG-EL constituent une solution économique pour mettre des machines à usage léger à niveau, des armoires, des meubles de bureau ou tout type d'équipement à usage léger. L'acier nickelé confère une finition très décorative acceptable pour toutes les applications, tandis que le patin en élastomère est le gage d'une plus grande stabilité pour des applications antidérapantes.

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation. Utilisez un écrou ou un trou taraudé de 1 à 1 1/2 fois le diamètre du filetage utilisé.

Le patin réduit le bruit, les chocs et les vibrations.

Il est résistant aux huiles.

Pour s'assurer que la taille du patin soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de supports requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Spécifications

Goujon fileté
Acier zingué


Logement
Acier nickelé


Patin
Caoutchouc élastomère antidérapant haute densité


RoHS

Sur demande

Inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 IIG-EL Taille en pouces, patins industriels "Glide-Rite"™, type de goujon fileté, avec patin en élastomère schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec tampon élastomère
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2l3l4A/FMax. load
1.2010 x 241.500.750.3740.1380.156250 lbf (1112.05 N)
1.201/4 x 201.500.750.3740.1380.219250 lbf (1112.05 N)
1.205/16 x 181.500.750.3740.1380.250250 lbf (1112.05 N)
2.035/16 x 182.000.990.4880.2130.250250 lbf (1112.05 N)
2.033/8 x 162.000.990.4880.2130.313250 lbf (1112.05 N)
2.403/8 x 162.001.030.5510.2130.313250 lbf (1112.05 N)
2.403/8 x 164.001.030.5510.2130.313250 lbf (1112.05 N)
2.401/2 x 132.001.030.5510.2130.437250 lbf (1112.05 N)
2.401/2 x 134.001.030.5510.2130.437250 lbf (1112.05 N)
2.801/2 x 132.001.060.5590.2130.437500 lbf (2224.11 N)
2.801/2 x 134.001.060.5590.2130.437500 lbf (2224.11 N)
2.805/8 x 112.001.060.5590.2130.500500 lbf (2224.11 N)
2.805/8 x 114.001.060.5590.2130.500500 lbf (2224.11 N)
3.191/2 x 134.001.150.6220.2130.437500 lbf (2224.11 N)
3.191/2 x 136.001.150.6220.2130.437500 lbf (2224.11 N)
3.195/8 x 114.001.150.6220.2130.500500 lbf (2224.11 N)
3.195/8 x 116.001.150.6220.2130.500500 lbf (2224.11 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.25
In Stock: 98
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$4.25
250499$3.90
500999$3.55
≥ 1000$3.19
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.