LEX-PO Roulettes pivotantes en inox à roue en nylon Inox, avec support de platine, série de support pour service mi-lourd

Photo

 LEX-PO Roulettes pivotantes en inox à roue en nylon, avec support de platine, série de support pour service mi-lourd Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LEX-PO Roulettes pivotantes en inox à roue en nylon, avec support de platine, série de support pour service mi-lourd Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LEX-PO Roulettes pivotantes en inox à roue en nylon, avec support de platine, série de support pour service mi-lourd Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 150 à 300 kg.
Haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement. Résistant aux chocs et à la corrosion. Résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Inox embouti 304, haute qualité
  • Double roulement à billes dans la couronne du pivot
  • Axe de pivot pour usage intensif
  • Toutes les pièces métalliques, y compris les billes, l'axe de pivot et le matériau de l'essieu sont en inox
  • Surface polie

Roue

  • Nylon de haute qualité, résistant aux chocs
  • Dureté de 70° Shore D
  • Blanc naturel

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série PO

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LEX-PO Roulettes pivotantes en inox à roue en nylon, avec support de platine, série de support pour service mi-lourd schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille de la platine
a x b
Distance entre trous de boulons
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
32.951.263.94100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50150.00
43.941.464.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42150.00
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57150.00
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13300.00
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13300.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$48.70
In Stock: 14
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$48.70
2549$44.64
5099$40.58
≥ 100$36.52
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.311 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.