Intervalo de capacidad de carga 150 - 300 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado en acero inoxidable 304, alta calidad
Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Pivote central de servicio pesado
Todas las piezas metálicas, incluidas bolas, pivote central y material del eje están hechas de acero inoxidable
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$47.29
25
49
$43.35
50
99
$39.41
≥ 100
$35.47
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.311 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.