LEX-POTH Roulettes pivotantes Inox, avec roue à bande de roulement polyuréthane, avec support de platine

Photo

 LEX-POTH Roulette pivotante en inox avec roue à bande de roulement polyuréthane, avec support de platine Type: XR-FI - Roulement à rouleaux en inox avec frein stop-fix
Type: XR-FI - Roulement à rouleaux en inox avec frein stop-fix
 LEX-POTH Roulette pivotante en inox avec roue à bande de roulement polyuréthane, avec support de platine Type: XR-FI - Roulement à rouleaux en inox avec frein stop-fix  LEX-POTH Roulette pivotante en inox avec roue à bande de roulement polyuréthane, avec support de platine Type: G - Palier lisse  LEX-POTH Roulette pivotante en inox avec roue à bande de roulement polyuréthane, avec support de platine Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LEX-POTH Roulette pivotante en inox avec roue à bande de roulement polyuréthane, avec support de platine Type: XR - Roulement à rouleaux en inox

Description du produit

Informations

Capacité de charge de 150 à 200 kg
Le procédé de sertissage dynamique spécial Blickle du pivot se traduit par un jeu minimal de la couronne du pivot et des caractéristiques de roulement lisses avec une durée de vie accrue grâce à l'écrouissage des chemins de billes.
Les spécifications de la roue concernent un très grand confort opérationnel, un faible bruit, une faible résistance au roulement et à l'oscillation, une bonne conservation du sol, une résistance très élevée à l'abrasion et une liaison chimique gage d'une union indissociable avec la jante de la roue.

Spécifications

Support

  • Inox embouti chrome-nickel haute qualité (Matériau n° 1.4301/AISI 304)
  • double roulement à billes dans la couronne du pivot, joints de couronne du pivot
  • Toutes les pièces, y compris le matériau d'axe, sont résistantes à la corrosion
  • Axe de roue boulonné
  • Finition satinée

Roue

  • Polyuréthane thermoplastique haute qualité
  • Dureté de 94° Shore A
  • Jante en nylon de haute qualité
  • Couleur de jante blanc naturel, bande de roulement de couleur grise

RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
 LEX-POTH Roulette pivotante en inox avec roue à bande de roulement polyuréthane, avec support de platine schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
XRRoulement à rouleaux en inox
XR-FIRoulement à rouleaux en inox avec frein stop-fix
XKRoulement à billes en inox
XK-FIRoulement à billes en inox avec frein stop-fix

Version

P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P14Taille de la plaque (4 1/2" x 4")
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille de la platine
a x b
Distance entre trous de boulons
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
6.005.911.777.484 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10_/3/8"2.13300.00
8.007.871.979.254 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10_/3/8"2.13300.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille de la platine
a x b
Distance entre trous de boulons
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
65.911.777.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13300.00
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13300.00

Configuration et prix

D
Version


Type






Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$166.54
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$166.54
5099$152.66
100249$138.78
≥ 250$124.90
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.