LKPA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris pour usage léger Acier, zingué, avec support de platine, série de support à usage intensif

Photo

 LKPA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier zingué, avec support de platine, série de support à usage intensif Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LKPA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier zingué, avec support de platine, série de support à usage intensif Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LKPA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier zingué, avec support de platine, série de support à usage intensif Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 80 à 110 kg.
Résistant aux chocs et à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Pneu standard en caoutchouc plein gris non marquant
  • Jante en plastique nylon noir de haute qualité

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série VPA
Roue avec roulement à billes

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LKPA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier zingué, avec support de platine, série de support à usage intensif schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P25Taille de la plaque (90 mm x 66 mm)

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.150.984.3790 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.5780.00
43.941.265.3590 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57110.00
54.920.986.3490 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57100.00
65.911.187.2890 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57110.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version

Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.16
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$31.16
5099$28.56
100249$25.97
≥ 250$23.37
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.607 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.